PSSuniversal: controles del sistema de automatización PSS 4000

Fusión de automatización y seguridad

Fusión de automatización y seguridad

Con el sistema de automatización PSS 4000 se realizan todo tipo de proyectos para seguridad y automatización. Ambos mundos se fusionan en un sistema perfectamente armonizado que abarca controles de dos clases de potencia.

Los controles PSSuniversal PLC son la solución para instalaciones concatenadas complejas. Pueden funcionar conectados en red o como variante autónoma. Los controles PSSuniversal multi son idóneos para aplicaciones en máquinas y pequeñas instalaciones. Junto con los módulos E/S, convierten los controles en sistemas de control adaptados a las necesidades del cliente.

Los controles PSSuniversal multi y PSSuniversal PLC se conectan fácilmente en arquitecturas de automatización existentes y a diferentes controles de otros fabricantes. Pueden utilizarse como control PLC o como sistema periférico, tanto para la seguridad como la automatización.

Una solución para cualquier requisito. Ventajas:

  • Procesamiento de funciones de automatización y seguridad (ausencia de reacciones).
  • Diferentes clases de potencia de hardware.
  • Funciona como control autónomo o conectado en red.
  • Estructura de sistema modular para solución personalizada.
  • Manejo sencillo de funciones complejas con el software PAS4000.
  • Tiempos de ejecución de proyecto más cortos mediante programación independiente de hardware.
  • Integrable en estructuras de automatización existentes.
Una solución para cualquier requisito

Control de proyectos sin complicaciones. Características de los controles PSSuniversal

Características de los controles PSSuniversal
  • Bus de módulos PSSuniversal para conectar hasta 64 módulos de E/S.
  • Fuente de alimentación integrada.
  • Función Switch integrada para topología lineal SafetyNET p.
  • Tarjeta SD para guardar el proyecto de dispositivo y los datos de configuración.
  • Cumple estándares de seguridad internacionales hasta PL e.
  • Normativa sobre ascensores EN 81-1/2 y EN 50129.
  • Configurable con el editor gráfico de programas PASmulti y/o programación en PAS IL (lista de instrucciones), PAS LD (esquema de contactos) y PAS STL (texto estructurado) según EN/IEC 61131-3.

Múltiples funciones para todos los requisitos

El sistema de automatización PSS 4000 se caracteriza por la interacción perfecta entre los diferentes componentes y por un software preciso hasta el menor detalle. Numerosas funciones agilizan la realización de los propios proyectos de automatización: el Motion Monitoring para la supervisión segura de movimientos, la Fast Control Unit para procesos de conmutación rápidos o el árbol de levas electrónico seguro. Imprescindible: el control PSSuniversal PLC o PSSuniversal multi.

Múltiples funciones para todos los requisitos

Aplicaciones y certificados

Aplicaciones y homologaciones

Los controles del sistema de automatización PSS 4000 son el reflejo de nuestro profundo know-how en un amplio abanico de aplicaciones. Incluyen numerosas funciones para realizar todo tipo de aplicaciones. Los controles PLC con el sufijo -R tienen además certificados específicos del sector ferroviario. Asimismo, cumplen las normativas que autorizan el uso en el ámbito ferroviario y ascensores y escaleras mecánicas. Para entornos duros disponemos de los robustos controles PLC (-T), diseñados especialmente para rangos de temperatura de -40 °C a 70 °C.

Nuestra gama de productos: Controles del sistema de automatización PSS 4000

Control PSSuniversal PLC

El PSSuniversal PLC es el "todoterreno" del sistema de automatización PSS 4000. El control PLC puede programarse en los principales lenguajes de la EN/IEC 61131-3 para tareas de automatización y seguridad y configurarse con el editor gráfico de programas PASmulti. Los módulos de software prefabricados facilitan la estandarización.