Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti. Dispositivos base

Dispositivos base para sus requisitos

Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti. Dispositivos base

Los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti sirven principalmente para realizar más de cuatro funciones de seguridad. Todos los dispositivos base llevan 20 entradas, 4 salidas por semiconductor seguras y 2 salidas de relé. Hay diferentes dispositivos base disponibles:

  • autónomos
  • para supervisar funciones de seguridad y de automatización
  • para rango de temperatura ampliado
  • especiales para aplicaciones de prensas
  • para supervisar instalaciones de combustión

Consecuencia: los sistemas de seguridad son flexibles y aptos para las aplicaciones más diferentes. Todos los dispositivos base de los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti Mini alcanzan PL e (EN ISO 13849-1) y SIL CL 3 (IEC 62061), según la aplicación.

Sus ventajas

  • el dispositivo base óptimo para cada aplicación
  • idóneo para usuarios de fabricación en serie: una vez creada la configuración, puede utilizarse tantas veces como sea necesario
  • modificaciones rápidas, puesto que la configuración se adapta fácilmente en la herramienta de software
  • tiempos de parada cortos gracias a la facilidad de diagnóstico
  • ampliación económica; posibilidad de seleccionar los módulos más adecuados
Sus ventajas

Dispositivos base. Características

Dispositivos base. Características
  • configurable con PNOZmulti Configurator mediante interface RS 232 o interface Ethernet
  • chip card como memoria extraíble para guardar la configuración
  • interface de diagnóstico
  • Entradas: 20 entradas libremente configurables, 4 salidas de tacto, 1 salida auxiliar
  • 4 salidas de seguridad con tecnología de semiconductores
  • salidas de relé con 2 contactos de seguridad
  • PNOZ m0p: conexión de módulos de bus de campo y de enlace; no pueden conectarse otros módulos de ampliación
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: conexión de 8 módulos de ampliación como máx.
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version: variante resistente para entornos industriales duros
  • PNOZ m2p: especial para aplicaciones de prensas
  • PNOZ m3p: especial para instalaciones de combustión

La base de cualquier aplicación: muchas funciones, una solución.

Dispositivo base PNOZ m0p: la solución compacta

El dispositivo base PNOZ m0p facilita el diagnóstico, por ejemplo, mediante módulos de bus de campo para la conexión a sistemas de bus de campo corrientes y rebaja así los costes. Es especialmente adecuado para el uso en máquinas pequeñas. PNOZ m0p se vincula fácilmente con otros dispositivos base o con la periferia descentralizada mediante módulos de conexión. El dispositivo base PNOZ m0p se suministra con interface serie o Ethernet.

Dispositivo base PNOZ m0p: la solución compacta

Dispositivo base PNOZ m1p: el todoterreno

PNOZmulti se utiliza aquí para supervisar funciones de seguridad en máquinas pequeñas y medianas. Por otra parte, son suficientemente potentes como para asumir el control completo de máquinas pequeñas. PNOZ m1p puede ampliarse con todos los módulos disponibles. Según el tipo y número de módulos de ampliación utilizados, las aplicaciones de PNOZmulti no tienen prácticamente fronteras.

Dispositivo base PNOZ m1p: el todoterreno

Dispositivo base PNOZ m1p: coated version

Los dispositivos base PNOZ m1p "coated version" son especialmente robustos. Se han concebido especialmente para el uso en las duras condiciones industriales; las placas de los circuitos de los dispositivos están barnizadas y, por tanto, protegidas contra los factores ambientales. Las ventajas incluyen: rango de temperatura ampliado, la tolerancia de condensación y la resistencia contra gases nocivos. Suministramos también numerosos módulos de ampliación para rango de temperatura ampliado. Se identifican por el suplemento "coated version".

Dispositivo base PNOZ m2p: especial para el uso con prensas

El PNOZ m2p sirve para controlar y supervisar prensas excéntricas e hidráulicas pequeñas y medianas. Módulos de software homologados para modos de funcionamiento, como modo de ajuste, carrera única y automático, y para la supervisión de cortinas fotoeléctricas de seguridad en modo a uno o a dos pulsos facilitan y abaratan la aplicación. Junto con el módulo de salidas por semiconductor bipolar PNOZ m3P, el PNOZ m2p controla las válvulas de seguridad de prensas de forma segura y rentable.

 

Dispositivo base PNOZ m2p: especial para el uso con prensas

Dispositivo base PNOZm3p: controla y supervisa instalaciones de combustión

El PNOZ m3p permite la combustión segura y la supervisión segura, p. ej., de cadenas de seguridad. Criterios de seguridad para evitar los peligrosos daños de una eventual deflagración: la ignición segura del combustible y la supervisión de la combustión durante el funcionamiento. El sistema de seguridad configurable PNOZ m3p constituye una solución de seguridad que cumple estos requisitos.

Dispositivo base PNOZm3p: controla y supervisa instalaciones de combustión

Nuestra gama de productos: Dispositivos base PNOZmulti

Juego de herramientas PNOZmulti

El juego de herramientas PNOZmulti incluye los accesorios necesarios para comenzar a trabajar con el sistema de seguridad configurable PNOZmulti.

Accesorios

Aquí encontrará una amplia gama de accesorios para el sistema de seguridad PNOZmulti, desde juegos de bornes de tornillo a bornes de resorte.

Dispositivos base PNOZmulti

Existen diferentes dispositivos base para realizar todo tipo de aplicaciones.