Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Número de producto: 774081
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring
with/without detection of shorts across contacts, outputs: 7 N/O, 1 N/C,1 SC,
automatic/monitored/manual start, start-up test, UB = 42 V AC/24 V
D... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 7 N/O, 1 N/C,1 SC, automatic/monitored/manual start, start-up test, UB = 42 V AC/24 V DC, width: 90 mm, screw terminals integrated, monitoring of E-STOP, safety gates, feedback loop.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 42 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 9 |
Peso bruto (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 2 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -20 %/+20 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | unzulässig |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | PPO UL 94 V1 |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 90 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 640 g |
Peso bruto | 650 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548012125 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.979 |