Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751102","name":"PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Número de producto: 751102
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1-channel
wiring without detection of shorts across contacts, manual/automaticstart,
outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in
sprin... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1-channel wiring without detection of shorts across contacts, manual/automaticstart, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, monitoring of E-STOP, safety gates.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 W |
Entradas
Número de entradas | 1 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 1 |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 100 mm |
Dimensión Ancho | 17.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 175 g |
Peso bruto | 185 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548025569 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.240 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1,
X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.