Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

La imagen real puede variar
PIT es backplate language
Número de producto: 400335
PITestop, washer with E-STOP labelling, in the languages
English, French, German, matching all the pushbuttons except PIT es2
and PIT es5.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 85 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 1 mm |
Dimensión Ancho | 75 mm |
Peso neto | 3 g |
Peso bruto | 6 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071191 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |