text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl2-IM2-P switch

Número de producto: 6N000020
Safety switch with electromagnetic guard locking, fully coded, for safety guard locking device PSENslock2, guard locking for processprotection, guard locking-independent safety outputs, holding force ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety switch with electromagnetic guard locking, fully coded, for safety guard locking device PSENslock2, guard locking for processprotection, guard locking-independent safety outputs, holding force 1000 N, 8-pin M12 male connector, series connection

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 hoch  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores vollcodiert  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 4.5  
Número de entradas 3  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP67  
UL grado de protección (Type) type 1  
Desalineación vertical máx. 5 mm  
Desalineación angular máx. +/-2 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje X +/-2 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Y +/-2 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Z +/-2 deg  
Accionador tipo 1 PSEN sl2-M-AL actuator  
Accionador tipo 2 PSEN sl2-M-VA actuator  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M12, 8pol. male  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material del producto Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 120  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 44  mm
Peso neto 775  g
Peso bruto 982  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092547  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
Actuator for safety guard locking device PSENslock2, base plate of aluminium, for holding force 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
Actuator for safety guard locking device PSENslock2, base plate of stainless steel, for holding force 1000 N

Accesorios Opcionales

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechanical add-on module, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a machine that is shut down, option to attach up to two attach up to twopadlocks for security.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2. 1 bracket each for sensor and actuator.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adapter for series connection PSEN sl2-D, 8-pin M12 female connector, straight, A-coded on 8-pin M12 male connector, straight, A-coded and 8- pin M12 female connector, straight, A coded, cable length: 0.15 m.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 8-pin, A- coded on M12 male connector, black, straight, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, with shielding (wire mesh), to connect a PSENslock sensor (safety gate monitoring) to PSS67 and PDP67.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M12 male connector (X1, evaluationdevice), 8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded and M12 female connector (X3,sensor), 8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal wiring, to connect PSENcode, to directly connect PSENslock on the sensor.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Cable, Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X1, evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12 female connector (X2,sensor/next plug-in connector), black, straight,8- pin, A-coded and M12 female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², yellow, incorrect insertion ofthe connections electrically excluded by internal wiring, to connect PSENcode and PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Transponder key for setting the latching force on the safety switch PSENslock2