Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570408","name":"PSEN ml s 2.1 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml s 2.1 unit
Número de producto: 570408
Safety guard locking device PSENmlock, fully coded, with safety switchand
actuator, with guard locking, with power reset, 12-pin M12 maleconnector,
0.23 m cable, series connection
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
Tipo de reset | Power Reset |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 4 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Times
Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Existe desbloq. de alineación | no |
Desalineación vertical máx. | +/-3,0 mm |
Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2,0 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2,5 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-7,5 deg |
Desal.máx. dirección de cierre | +/-2 mm |
Accionador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
Tipo de conexión | M12, 12 pol. macho |
Tipo de conductores cable | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Material del producto |
Zn
Aluminio Acero galvanizado Acero fino Plástico |
Dimensión de altura | 217.2 |
Dimensión Ancho | 40 |
Dimensión Profundidad | 40 |
Peso neto | 1100 |
Peso bruto | 1450 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548090406 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 4.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 3.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 3.5m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 2.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 2.5m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device/previous plug-in connector), 8-pin, A-coded on M12
female connector (X3, sensor), 8-pin, A-coded and M12 female connector
(X1, sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded, for connection
for including the PSENcode in the series connection of PSENmlock, when
using SDD, corresponding to the used PSENcode type, use a
different Y-adapter: 540315, 540316, 540337, 540338 (not
570489!).
PSEN ml Y junction M12
570486
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M12 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor) 12-pin, A-
coded and M12 female connector (X3, sensor/next plug-in connector), 8-
pin, A-coded, to connect PSENslock in series.
PSEN ml end adapter
570487
Plug-in connector, terminating adapter, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device/previous plug-in connector), 8-pin, A-coded on M12
female connector (X3, sensor), 12-pin, A-coded, to terminate the
series connection of PSENmlock.
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter for aligning the PSENmlock actuator for small gates: Radius300-500mm. Packaging content = 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Centering ring for PSENmlock actuator. It is particularly suited for
small gates. Packaging content = 1 centering ring
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Cable, Y-adapter, IP67, M12 female connector (X3, sensor), black,
straight, 8-pin, A-coded on M12 male connector (X1, evaluation device),
black, straight, 5-pin, A-coded, PUR, 0.2 m, 4× 0.25 mm², yellow and
M12 male connector (X2, evaluation device), black, straight, 5-pin, A-
coded, PUR, PUR, 0.2 m, 4× 0.25 mm², black, to connect
PSENmlock, only suitable for process protection (no personalprotection!).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Screw set for installing the PSENmlock actuator at the handle unit and
sliding gates, package content = 2 Allen screws M5x16, 1
safety screw with one-way slot M5x16
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Screw set for installing the PSENmlock actuator at the handle unit and
bracket for swing gates, package content = 2 Allen
screws M5x12, 1 safety screw with one-way slot M5x12
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y adapter for connecting PSEN ml b or PSEN ml s to PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pin M12 female connector, straight, A-coded on 2 x
5-pin M12 male connector, straight, A-coded
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 1.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 1.25m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 0.5m, package content = Push/pull cable and
operator element. Ensure that this version is installed as
straight as possible. With the escape releases with order no. 570466 and
570467 bending the push-pull cable can reduce the functionality and the
service life.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 0.75m, package content = Push/pull cable and
operator element. Ensure that this version is installed as
straight as possible. With the escape releases with order no. 570466 and
570467 bending the push-pull cable can reduce the functionality and the
service life.