text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

H-REDUZIERRING

Número de producto: 374007
Reducing ring, for installing 22.5 mm mount housings in a 30 mm opening, 2 reducing rings are required for installation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and th...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Reducing ring, for installing 22.5 mm mount housings in a 30 mm opening, 2 reducing rings are required for installation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Peso neto 2  g
Peso bruto 2  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371392  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006117  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1