text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mc6p CANopen 2

Número de producto: 773712
PNOZmulti Classic, communication module, standard, fieldbus CANopen, protocol CiA DS-301 V3.0, station addresses 0 - 99, 1 D-Sub maleconnector 9-pin, 8 transmission rates, configurable, 10 kBit/s - 1 ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PNOZmulti Classic, communication module, standard, fieldbus CANopen, protocol CiA DS-301 V3.0, station addresses 0 - 99, 1 D-Sub maleconnector 9-pin, 8 transmission rates, configurable, 10 kBit/s - 1 MBit/s, 24/128 Bit virtual inputs, 24/128 Bit virtual outputs.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
Interface de bus de campo CANopen  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Nombre protocolo bus campo CiA DS-301 V3.0  
Dir. estac. admis. bus campo 0 - 99d  
Velocidades transm. ajustables 10 kbits/s  
500 kbits/s  
20 kbits/s  
250 kbits/s  
1 Mbits/s  
800 kbits/s  
50 kbits/s  
125 kbits/s  
Conexión bus de campo Conector macho Sub-D 9 polos  
separ. galvánica bus de campo sí  
Tensión de prueba 500 V AC  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 119  mm
Peso neto 115  g
Peso bruto 135  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548064223  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0.42  
 

Accesorios Opcionales

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti coupling connector, replacement need.