Ausblick Neue Produkte • Extrem kompakte Power-Basis Das neue, extrem schmale Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0 aus der Produktfamilie der sicheren konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 verfügt über die baulichen Eigenschaften eines Sicherheitsrelais, ist aber leistungsstark wie eine Sicherheitssteuerung: Auf nur 22,5 mm Baubreite bietet es acht sichere Eingänge und vier sichere Halbleiterausgänge. Damit überwacht die neue Stand-alone-Basis bis zu vier Sicherheitsfunktionen, u. a. Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter oder Zweihand, zuverlässig und – je nach Anwendung – bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL (Perfor- mance Level) e bzw. SIL CL 3. Anwender können die jeweilige Sicherheits- schaltung im lizenzkostenfreien Softwaretool PNOZmulti Configurator einfach und intuitiv erstellen. Das Tool stellt eine Vielzahl abgenommener Software-Bausteine zur Verfügung, mit denen sich Safety-Anforderungen einfach und flexibel umsetzen lassen. Auch kleine Maschinen können so unabhängig von Maschinentyp, Anlagenart, Land oder Branche wirtschaft- lich und performant automatisiert werden. Webcode: web2253511 Online-Info unter www.pilz.com Robuster und flexibler Außenspieler Mit dem neuen Remote-I/O-Modul PDP67 PN erweitert Pilz sein Produkt- portfolio für dezentrale Anwendungen. Ausgerüstet mit Schutzart IP67 und robustem Zinkdruckguss-Gehäuse überwacht PDP67 PN Sensoren und Aktoren in Umgebungen mit extremen Temperaturen (–30 °C bis 70 °C) zuverlässig. Und ist dabei noch kostengünstig und flexibel. Dafür sorgen eine PROFINET/PROFIsafe-Schnittstelle und universelle Anschlüsse, die als Ein- oder als Ausgänge konfiguriert werden können. Anwender brauchen nur eine Gerätevariante vorrätig halten. Damit spart PDP67 PN zusätzlich wertvollen Platz im Lager. M12-Steckverbinder ver- knüpfen sichere und nicht sichere Sensoren und Aktoren einfach und schnell mit dem PDP67-Modul. Eine aufwendige Verdrahtung entfällt. Das reduziert Kosten und Mühe bei der Erweiterung und Inbetriebnahme modu- larer Produktionsanlagen. Das neue Remote-I/O-Modul lässt sich sowohl im Netzwerk des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 von Pilz als auch in beliebigen anderen PROFINET/PROFIsafe-Netzwerken integrieren – volle Flexibilität für jede Anwendung. Webcode: web150450 Online-Info unter www.pilz.com Doppelt sichere Kartonagenlieferanten Pilz bietet eine TÜV-Süd-zertifizierte Lösung zur Überwachung der Karto- nagenzufuhr für Sicherheitsanforderungen an Verpackungsmaschinen für PL d bzw. Kat. 3 nach EN ISO 13849-1 oder SIL 2 nach IEC 62061. Im Lösungspaket stehen die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 oder die modularen Sicherheitsschaltgeräte myPNOZ bereit. Pro Zuführ- einrichtung kommen zwei optische Sensoren hinzu. Beim Einsatz von PNOZmulti 2 lassen sich sichere Automatisierungs- projekte über ein grafisches Konfigurationssoftwaretool flexibel umsetzen: Mit nur einem Basisgerät können bei Bedarf gleichzeitig zwei Kartonage- magazine überwacht werden. Für Maschinen mit kleinem Funktionsumfang steht myPNOZ bereit: Die vorkonfiguriert abrufbare und maßgeschneiderte Lösung in Losgröße 1 ist über Plug-and-play sofort einsetzbar. Bei beiden Sicherheitssteuerungen ist die Überwachung weiterer Sicherheitsfunktio- nen wie Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter möglich. Die Komplettlösung passt sich flexibel an individuelle Anforderungen an, auch bei späteren Umrüstungen. Durch die Zertifizierung sparen Anwender Zeit für die Planung, Projektierung und Inbetriebnahme. So lässt sich die Produktivität von Verpackungsmaschinen steigern. Webcode: web231143 Online-Info unter www.pilz.com Wir sind weltweit vertreten. • Australien • Belgien • Brasilien • China • Dänemark • Deutschland • Finnland • Frankreich • Großbritannien • Indien • Indonesien • Irland • Italien • Japan • Kanada • Kambodscha • Laos • Luxemburg • Malaysia • Malta • Mexiko • Neuseeland • Niederlande • Österreich • Philippinen • Polen • Portugal • Russische Föderation • Schweden • Schweiz • Singapur • Slowakei • Spanien • Südkorea • Taiwan • Thailand • Tschechische Republik • Türkei • Ukraine • USA • Vietnam • Weißrussland In vielen Ländern sind wir durch Handelspartner vertreten. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf. Unsere internationale Hotline erreichen Sie unter: +49 711 3409-222, support@pilz.com CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® sind in einigen Ländern amtlich registrierte und geschützte Marken der Pilz GmbH & Co. KG. Wir weisen darauf hin, dass die Produkteigenschaften je nach Stand bei Druck- legung und Ausstattungsumfang von den Angaben in diesem Dokument abweichen können. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in Text und Bild dargestellten Informationen übernehmen wir keine Haftung. Bitte nehmen Sie bei Rückfragen Kontakt zu unserem Technischen Support auf. 8-8-de-3-128, 2022-04 © Pilz GmbH & Co. KG, 2022 Impressum: Redaktion: Pilz GmbH & Co. KG Martin Kurth, +49 711 3409-158 Horst-Dietrich Kraus, Sabrina Schilling, Sabine Skaletz-Karrer Autorinnen und Autoren: Ruben Conzelmann, Klaus Dürr, Frank Eberle, Anja Eisele, Lilli Fuchs, Cathrin Kröll, Jan Puig, Katrin Reinhardt, Matthias Schweiker, Hansjörg Sperling- Wohlgemuth, Petra Wallhof, Wolfgang Zosel Grafische Gestaltung: Handrych Grafik GmbH, Ostfildern Fotografie/Copyright: BOSCH, Bystronic, Dominik Eisele, Marielena Jebe, Christian Kuckert, Matthias Merz, Pilz China, Pilz GmbH & Co. KG, Pilz Portugal, © iStock.com/FG Trade, © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, © Martin Barraud/iStock/Getty Images, © iStock.com/Vanit Janthra, © iStock.com/Yuri_Arcurs Reproduktion: SZ Repro, Esslingen, Christine Huebbe, Stuttgart Herausgeber: Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern, Deutschland Tel.: +49 711 3409-0 Fax: +49 711 3409-133 info@pilz.com www.pilz.com