Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"317930","name":"PASunits 5000","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J2"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PASunits 5000
Numer produktu: 317930
GTIN:
5,000 units for licensing of PAS4000 projects and functions.
Unlimited period of use. Activation via https://depot.pilz.com
is necessary. No back posting possible. Transferable, and also safe and
comfortable storing with PASkey 317999.
5,000 units for licensing of PAS4000 projects and functions. Unlimited period of use. Activation via https://depot.pilz.com is necessary. No back posting possible. Transferable, and also safe and comfortable storing with PASkey 317999.
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242591 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
