Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"0.00","currency":"AUD","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Similaire à l’illustration
Crimping Tool
Numéro de l'article: 380071
GTIN: 4046548087451
Hand crimping tool for pressing turned pin and socket contacts,
diameter 0.08 - 2.5 mm², AWG 28 - 13, four-mandrel pressing,
sensitive setting of the crimp measurement using an adjustment wheel,forced locking to
prevent faulty crimping.
Item
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Hand crimping tool for pressing turned pin and socket contacts, diameter 0.08 - 2.5 mm², AWG 28 - 13, four-mandrel pressing, sensitive setting of the crimp measurement using an adjustment wheel,forced locking to prevent faulty crimping.
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 21043811 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000052 |
| ETIM Reference Feature | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
