text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
12 Nalezené produkty
PSEN b1
540010
Bolt for mechanical guard locking in connection with safety switch PSEN me1 or PSEN cs.

Na vyžádání
PSEN b3
540030
Bolt for mechanical guard locking in connection with safety switch PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 and PSEN ma1.4.

Na vyžádání
PSEN b2
540020
Mechanical bolt, for safety switch PSEN me1 or PSEN cs with locking (can be deactivated) and escape release.

Na vyžádání
PSEN b2.1
540021
Mechanical bolt, for safety switch PSEN me1 or PSEN cs with locking (cannot be deactivated) and escape release.

Na vyžádání
PSEN b4
540040
Mechanical bolt, for safety switch PSEN cs3/4 or PSEN ma1, with locking (can be deactivated) and escape release.

Na vyžádání
PSEN b4.1
540041
Mechanical bolt, for safety switch PSEN cs3/4 or PSEN ma1, with locking (cannot be deactivated) and escape release.

Na vyžádání
PSEN b5
540015
Mechanical bolt, for safety switch PSEN me1 in conjunction with PSEN cs3 or PSEN cs4.

Na vyžádání
PSEN b5/me5/cs
6L000025
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options for escape release.

Na vyžádání
PSEN b5/me5 escape pin
6L000026
Pin for escape release of the PSENbolts

Na vyžádání
PSEN b5/me5 key adv
6L000024
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys.

Na vyžádání
PSEN b5/me5
6L000023
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape release.

Na vyžádání
PSEN b5/me5 key
6L000027
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys, without escape release.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití