Elektrische Sicherheit in Industrieanlagen (EN/IEC 60204)

Zielsetzung

Wer Industriemaschinen und Schaltanlagen herstellt, importiert, exportiert oder betreibt und nach dem Gerätesicherheitsgesetz für ihre Sicherheit verantwortlich ist, muss nach der EN IEC 60204 prüfen. Ziel der Schulung ist es, Ihnen die Grundlagen der elektrischen Sicherheit von Maschinen und Anlagen zu vermitteln. Dabei werden die Anforderungen der Norm EN IEC 60204 für die elektrische Sicherheit von Maschinen vorgestellt. Sie erfahren, welche Anforderungen bei Entwurf, Konstruktion oder Instandhaltung von elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen Ausrüstungen und Systemen von Maschinen zu berücksichtigen sind.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Überblick über die elektrischen Normen für die sichere Konstruktion von Maschinen und Anlagen
  • Anforderungen an elektrische Installationen
  • elektrische Gefahren/Maßnahmen zum Schutz vor Stromschlag
  • bewährte Verdrahtungsbeispiele
  • Anforderungen an Bedienerschnittstellen mit Maschinensteuerungsfunktionen und -einrichtungen
  • Anforderungen an Standort und Montage von Steuergeräten
  • Validierung und Verifikation

Zielgruppen

  • Elektrofachkräfte
  • befähigte Personen
  • Arbeitsverantwortliche
  • verantwortliche Elektrofachkräfte
  • Anlagenverantwortliche
  • Konstrukteure

Ihre Vorteile

  • Lernen Sie den Geltungsbereich der EN IEC 60204 kennen.
  • Profitieren Sie von den Vorteilen einer Technischen Dokumentation.
  • Verstehen Sie, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter schützen.
  • Reduktion der Montagezeiten durch eine nachhaltige Planung.
  • bewährte Methoden der Elektroplanung im Schaltschrankbau
Elektrische Sicherheit in Industrieanlagen (EN/IEC 60204)
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
Max. Anzahl von Teilnehmern
Kosten pro Teilnehmer
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334