Wenn Sie einzelne Maschinen in eine Anlage integrieren oder die Sicherheit bestehender Maschinen optimieren möchten, ist die zur Verfügung stehende Zeit meistens äußerst begrenzt. Pilz hilft Ihnen dabei, Ihre Sicherheitsmaßnahmen dennoch sicher und zeitoptimiert zu integrieren.
Systemintegration für Maschinen und Anlagen
Sicherheit schnell umsetzen
Der vierte Schritt zur Maschinensicherheit: Systemintegration
Ihre Anforderungen
Schnelle Integration von Sicherheitsmaßnahmen
Bei der Verkettung von Maschinen oder Nachrüstung bestehender Anlagen spielt die Integration von Sicherheitsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Für deren Umsetzung steht in der Praxis jedoch meist nur sehr wenig Zeit zur Verfügung. Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen sind hier unerlässlich.
Ohne Umwege zu mehr Maschinensicherheit
Ihnen ist wichtig, dass Sicherheitssysteme und deren Integration nicht die kostenbestimmenden Elemente in Automatisierungs- und Sicherheitsprojekten werden. Wir kümmern uns um die Umsetzung Ihrer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Systemintegration.
Unsere Leistungen
Bei der Integration von Sicherheitsfunktionen achten unsere erfahrenen Projektmanager darauf, dass möglichst wenige Einschränkungen im Produktionsprozess auftreten. Bei der Projektabwicklung sowie der Ausrüstung mit mechanischen, elektrischen und hydraulischen Komponenten passen wir uns an die entsprechenden Gegebenheiten bestehender Anlagen an, um Stillstandzeiten zu minimieren.
Die Systemintegration durch Pilz beinhaltet folgende Phasen:
- Projektplanung und -steuerung
- Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Komponenten wie Aktoren, Sensoren und Steuergeräte
- Konstruktion und Montage der erforderlichen mechanischen Aufbauten
- Konstruktion und Prüfung der erforderlichen Elektroschalttafeln
- Installation von Elektrik- und Steuerungssystemen
- Programmierung von Steuerungs- und Visualisierungssystemen
- Systeminbetriebnahme
- Auswahl von Zulieferern und Auftragnehmern
- Schulung von Maschinenbedienern und Wartungspersonal
- Bereitstellung entwicklungsbegleitender Dokumentation entsprechend strukturierter Prozesse
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mit unserem weltweiten Netzwerk verwirklichen wir Ihre Projekte zielgerichtet und termingerecht:
- Sie delegieren Aufgaben an erfahrene Experten mit langjähriger Applikationserfahrung
- Sie implementieren Ihre Sicherheitssysteme in Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen und Richtlinien
- Sie setzen Ihr System mit minimalen Kosten und Ausfallzeiten um
Ihre nächsten Schritte auf dem Weg zur Maschinensicherheit
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Italien: +39 0362 1826711
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Russland: +7 495 6654993
- Türkei: +90 216 5775552
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Niederlande: +31 347 320477
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
Asien-Pazifik
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- China: +86 400-088-3566
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613