PSSuniversal 2 – Kommunikationsmodule für Remote-I/O-Systeme

Die passende Lösung für Ihre Applikation

Kommunikationsmodule des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2

Die Kommunikationsmodule des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 dienen als Kopfmodul zur Anbindung an ihre vorhandene Systemarchitektur. In Kombination mit den I/O-Modulen für PSSuniversal 2 erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Peripherieerweiterung. Die ethernetbasierten Feldbusmodule werden über gängige industrielle Feldbusprotokolle an die übergeordnete Steuerung angebunden. Dabei wird zum Feldbusprotokoll immer auch das entsprechende Failsafe-Protokoll unterstützt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • optimierte Handhabung bei Inbetriebnahme und Service
  • punktgenaue Diagnose
  • schnelle Fehlerlokalisierung und Fehlerbehebung
  • Offenheit

Einfache Inbetriebnahme – die Merkmale im Überblick

Merkmale der PSSuniversal2 Kommunikationsmodule
  • Adaption an PROFINET / PROFIsafe sowie Ethernet/IP / CIP Safety durch Austausch des Kopfmoduls
  • sichere I/O-Module universell und identisch verwendbar für die unterschiedlichsten Sicherheitsprotokolle
  • für Anwendungen bis SIL 3 gemäß IEC 61508 bzw. PL-e nach EN 13849 sowie für weitere internationale Normen ausgelegt
  • einfache Konfiguration mit unserer Software PASconfig

Ideal abgestimmt auf Ihre Branchenanwendung

Unser Produktspektrum: PSSuniversal 2 – Kommunikationsmodule

PSSuniversal 2 – sichere Kommunikationsmodule

Die Kommunikationsmodule setzen Sie als Kopfmodul zur Realisierung Ihrer Applikationen ein.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334