Für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 stehen Ihnen eine Auswahl an I/O-Modulen für sichere, nicht-sichere, digitale Signalverarbeitung zur Verfügung. Sie können sich je nach Ihren Anforderungen das System konfigurieren und dabei Sicherheits- und Standardfunktionen flexibel mischen. Systemanpassungen sind bei PSSuniversal 2 nachträglich sehr einfach möglich. Die Konfiguration nehmen sie in unserem Softwaretool PASconfig vor.
PSSuniversal 2 – I/O-Module für Ihr Remote-I/O-System
Freie Kombination für Ihre Applikation
Jetzt neu: Erweiterter Einsatzbereich für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2!
Für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 sind neue Elektronikmodule mit analogen Ein- und Ausgängen für Spannungs- und Stromsignale erhältlich! Ein zusätzliches Elektronikmodul mit sechs digitalen Eingängen für 120 Volt AC-Signale ermöglicht die Verwendung in anderen Netzspannungen, wie z.B. der des amerikanischen Marktes.
Alle Elektronikmodule passen sowohl an das Kopfmodul mit PROFINET / PROFIsafe als auch EtherNet/IP / CIP Safety. Damit können Sie die Module unabhängig des bereits verwendeten Steuerungsnetzwerks und Protokolls einsetzen. Die Kommunikation zwischen den Kopfmodulen und den Elektronikmodulen findet über den Modulträger statt. So können Sie elektronische Module während des Betriebs austauschen oder umkonfigurieren, ohne den Gesamtaufbau abschalten zu müssen. Das reduziert die Stillstandzeit der Maschine. Ideal für die Automatisierung Ihrer Anlage!
I/O Module, die flexible Lösung – Ihre Vorteile
- präzise an den Bedarf anpassbar durch feine Granularität des Systems
- einfache Tauschbarkeit der Module für spätere Systemanpassungen
- funktionale Sicherheit als Grundfunktion
Merkmale der E/A-Module im Überblick
- punktgenaue Diagnose, schnelle Fehlerlokalisierung und Fehlerbehebung
- minimierte Abmessungen durch höchste Packungsdichte mit bis zu 16 Kanälen auf 12,5 mm
- beliebig gemischter Aufbau aus Safety- und Standardfunktionen
- bis zu 64 Module in beliebiger Reihenfolge montierbar
- Backplane als Trägereinheit für die Module gewährleistet einfachen Tausch bei Systemanpassungen
Individuell wie Ihre Branchenanwendung
Unser Produktspektrum: I/O-Module für Ihr Remote-I/O-System
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334