IP67-Module

Für eine schaltschranklose Installation mit IP67

IP67-Module

Mit den PDP67-Modulen bietet Pilz Lösungen für Applikationen dezentral und direkt im Feld. Die Module sind durch die Schutzart IP67 resistent gegen Schmutz und Wasser. Die dezentralen Module optimieren den Installations- und Verdrahtungsaufwand. Sie sparen Zeit, Kosten und Platz im Schaltschrank.

Durch ihre Integration in schmutz- und wasserabweisende IP67-Gehäuse sorgen die PDP67-Module auch in rauen, industriellen Umgebungen zuverlässig für Sicherheit.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Dezentrale Sicherheit für modulare Anlagen

Flexible und modulare Automatisierungslösungen, erfordern I/O-Systeme, die Personen- und Prozessschutz direkt an der Gefahrenstelle bieten. Dies ermöglicht das neue PDP67 PN mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle. Dank der Schutzart IP67 und dem robusten Zinkgehäuse ist es optimal für den Platz an der Maschine, außerhalb des Schaltschranks, geeignet. Es sorgt auch bei Temperaturen von -30°C bis 70°C zuverlässig für Sicherheit!

Das I/O-Modul lässt sich einfach konfigurieren und problemlos in bestehende Profinet/Profisafe-Netzwerke integrieren. Der Verzicht auf Schaltschränke und der Einsatz einfacher M12-Steckverbinder reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Das spart Zeit bei der Inbetriebnahme und ermöglicht eine einfache Erweiterung modularer Produktionsanlagen. Dank universeller Anschlüsse, die sowohl als Ein- als auch als Ausgänge konfiguriert werden können, müssen Anwender nur eine Gerätevariante des PDP67 PN vorrätig halten. Das spart zusätzlich Platz im Lager!

Im E-Shop bestellen

PDP67 PN mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle

Einfache Installation von IP67-Modulen – Ihre Vorteile

  • weniger Planungs-, Konstruktionsaufwand durch einfache Installation
  • kein Schaltschrank notwendig
  • modulares Maschinenkonzept realisierbar
  • bis zur Schutzart IP67 einsetzbar
  • geringer Verkabelungsaufwand

Merkmale der IP67-Module

Merkmale der IP67-Module
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Plug-and-play mit genormten M12-Steckverbindungen
  • Installation an fast jedem Ort durch kompakte und robuste Gehäuse
  • dezentrale Installation von sicherheitsgerichteter, digitaler Sensorik und Aktorik
  • einfache Konfiguration durch bewährte PILZ Tools
  • integrierter WebServer zur schnellen Fehlerdiagnose (PDP67 PN)
  • universell konfigurierbare, sichere Ein-/Ausgänge (PDP67 PN)
  • Einsatz in Höhen bis zu 5.000 m

Merkmale / Produkte

Passivverteiler PDP67 F 4 code

Digitale Eingangsmodule PDP67 F 8DI ION (VA)

Dezentrale Eingangsmodule PDP67 F 8DI ION PT

Dezentrale Ein- und Ausgangsmodule
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Profinet/Profisafe Module PDP67 PN

Bestellnummer

773603

773613 - mit Edelstahlverschraubung

773600

773614 - mit Edelstahverschraubung

773616

 

772610

772611 - mit Edelstahlverschraubung

4R000001

 

Busprotokoll - IO net p IO net p IO net p Profisafe / Profinet
Kaskadierbar
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play M12 Stecker
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnose LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfiguration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Anzahl Ein- und Ausgänge 4 Eingänge 8 sichere Eingänge/ standard Ausgänge, konfigurierbar 8 sichere Eingänge/ standard Ausgänge, konfigurierbar 10 sichere Eingänge / 4 sichere Halbleiterausgänge

Bis zu 12 sichere digitale Eingänge (konfigurierbar), bis zu 6 sichere digitale Ausgänge (konfigurierbar), 2 sichere, digitale Ausgänge 2-polig

Gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Zinkdruckguss
Anschluss

PSENcode PSENslock

Konfigurierbare, sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti

Konfigurierbare, sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 Beliebiger Profinet/Profisafe Controller
Zum E-Shop Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen Jetzt bestellen

Dezentral und passiv – Sicherheit dezentralisiert

Die Module mit Profinet / Profisafe ermöglichen eine einfache Konfiguration und Installation in Profinet/Profisafe-Netzwerke. Sie erweitern damit unsere Produktfamilie der PDPs und können in das Netz der Remote-I/O-Systeme PSSuniversal 2 integriert werden. Dank flexibel konfigurierbarer I/O-Ports, können an ein IP67-Gerät sowohl Sensoren als auch Aktoren angeschlossen werden. Somit kann das Gerät sehr flexibel für die unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt werden. Zusätzlich vereinfacht das Ihre Lagerhaltung! Durch das robuste Zinkgehäuse hält es Temperaturen von -30° bis 70°C stand.

Der Passivverteiler PDP67 F 4 code ermöglicht das Anschließen von bis zu vier Sensoren PSENslock oder PSENini. Neben der Anschlussmöglichkeit an die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti, PNOZmulti Mini und PNOZmulti 2 stehen auch die Sicherheitsrelais PNOZsigma zur Verfügung.

Die digitalen Ein- und Ausgangsmodule PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION und die digitalen Eingangsmodule PDP67 F 8DI ION leiten Signale der dezentral im Feld angeschlossenen Sensoren an die Auswerteeinheit PNOZmulti 2 weiter. Es können dabei bis zu 64 Sensoren angeschlossen werden.

Dezentral und passiv – Sicherheit dezentralisiert

Brancheneinsatz – überall wo Dezentralisierung eine Rolle spielt

Unser Produktspektrum: IP67-Module

I/0 Net-p-Module

Die Multi-E/A-Module sind dezentrale Eingangsmodule, die Sicherheitsfunktionen direkt im Feld überwachen. Sie sind an verschiedene Auswerteeinheiten, wie z. B. PNOZmulti oder PNOZmulti Mini anschließbar. Die Kommunikation zu der Auswerteeinheit erfolgt über eine sichere Datenverbindung.

Passivverteiler

Passiverteiler optimieren Ihren Installations- und Verdrahtungsaufwand durch den Verzicht auf zusätzliche, kostenintensive Hardware. Über die M12-Anschlusstechnik können an jedem beliebigen Auswertegerät (z. B. PNOZ X, PNOZsigma) bis zu 4 PSENcode über den Passivverteiler angeschlossen werden.

Zubehör IP67-Module

Es stehen verschiedene Zubehörteile, wie Verbindungs- und Anschlusskabel oder Adapter, zur Verfügung.

PDP67 PN mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle

Flexible und modulare Automatisierungslösungen, erfordern I/O-Systeme, die Personen- und Prozessschutz direkt an der Gefahrenstelle bieten. Dies ermöglicht das neue PDP67 PN mit Profinet/Profisafe-Schnittstelle.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Thailand: +66 210 54613
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334