Verriegelungsschalter PSENbolt

Die kombinierbare Lösung zur sicheren Schutztürüberwachung

Der Verriegelungsschalter PSENbolt von Pilz

Der Verriegelungsschalter PSENbolt besteht aus einem mechanischem Riegel, Türgriff und unterschiedlich kombinierbaren Sicherheitsschaltern, die auf verschiedenen Wirkprinzipien basieren. Damit sind teure Eigenkonstruktionen hinfällig. Der Sicherheitsriegel erfüllt höchste Anforderungen an den Umgehungs- und Manipulationsschutz.

Je nach verwendetem Sensor ist mit PSENbolt die sichere Schutztürüberwachung gewährleistet – bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061. Sicherheits-Verriegelungsschalter PSENbolt können in zahlreichen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Zusammen mit dem Sicherheitsrelais PNOZsigma oder den konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, bieten sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Neu: Verriegelungsschalter PSENbolt mit mechanischem Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung

Frontalansicht des Verriegelungsschalter PSENbolt

Ab sofort stehen in Kombination mit dem sicheren, mechanischen Schutztürsystem PSENmech (PSEN me5) neue PSENbolt Schalter zur Verfügung. Dank integrierter Zuhaltung ermöglichen sie eine wirtschaftliche Schutztürlösung für den Personen- und Prozessschutz.

Sie können zwischen Standardvarianten und Varianten mit Schlüssel wählen. Letztere ermöglichen die Arretierung des Riegels in einer bestimmten Position und verhindern damit den ungewollten Wiederanlauf der Maschine zum Beispiel während der Wartung.

Weitere Informationen zum mechanischen Schutztürsystem PSENmech

Verriegelungsschalter PSENbolt – Ihre Vorteile

  • Reduzierung von Entwicklungs- und Montageaufwand
  • kostenoptimierte Lösung aus Sicherheitsschalter, Türgriff und Riegel
  • einfache Kombination von bis zu zwei Schaltern
  • Langlebigkeit durch mechanischen Schutz und robustes Material
  • Arretierbolzen schützt vor unbeabsichtigtem Schließen des Riegels

Merkmale des Sicherheitsriegels

Die Bestandteile des Verriegelungsschalters
  • Komplettlösung aus mechanischem Riegel, Türgriff und Sicherheitsschaltern
  • ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 mit einem codierten Sicherheitsschalter z.B. PSENcode
  • Türanschlag: rechts oder links
  • Fluchtentriegelung als Zubehör erhältlich
  • Varianten für die Verriegelung mit und ohne Schlüssel
  • Möglichkeit zum Anbringen von Vorhängeschlössern, um das Schließen der Türe mechanisch zu verhindern
  • Schutzart: IP67

Sichere Schutztürüberwachung mit dem Verriegelungsschalter PSENbolt

Der Sicherheits-Verriegelungsschalter PSENbolt eignet sich optimal für schwer zu justierende Schutztüren und Schutztüren, die starker Vibration ausgesetzt sind. Zudem ist der Sicherheitsriegel für Bereiche ideal, in denen Schutztüren oft geöffnet und wieder geschlossen werden. Je nach Wirkprinzip der jeweiligen Sensorik lassen sich unterschiedliche Schutztürapplikationen mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt absichern:

Mechanischer Sicherheitsschalter PSENmech (PSEN me1): Die erhöhte Auszugskraft des PSENmech verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schutztür dank Prozesszuhaltung.

Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag 1.4: PSENmag bietet eine kostenoptimierte Lösung bei geringen Anforderungen an den Manipulations- und Umgehungsschutz.

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode: Höchster Manipulationsschutz auf kleinstem Raum durch die Übermittlung eines eindeutigen Codes von Betätiger zu Schalter ist Ihnen garantiert (Schlüssel-Schloss-Prinzip).

Kombination aus mechanischem Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me5) und codiertem Sicherheitsschalter PSENcode: PSENmech verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen dank Prozesszuhaltung. Der Schalter PSENcode bietet höchsten Manipulationsschutz bis PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061.

Grafische Darstellung einer Schutztür, die durch den Verriegelungsschalter PSENbolt verriegelt ist.

Brancheneinsatz des Verriegelungsschalter

Unser Produktspektrum: Sicherheitsriegel PSENbolt

Sicherheitsriegel PSENbolt

Kombinationen sind mit dem magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag, dem codierten Sicherheitsschalter PSENcode, dem mechanischen Sicherheitsschalter PSENmech und dem sicheren Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung möglich. Probieren Sie es aus!
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334