Als großer Bruder des Sicherheitsschalters PSENmech bietet die sichere, mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech eine wirtschaftliche Lösung für die sichere Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen. Die Schutztür wird sicher zugehalten, bis die gefährliche Maschinenbewegung gestoppt ist. Ein unbeabsichtigter Wiederanlauf der Gefahrenbewegung wird verhindert, solange die Tür geöffnet ist.
Mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech
PSENmech – und die Tür bleibt zu!
Erweitern Sie PSENmech mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt
Kombinieren Sie die mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt und Sie erhalten eine komplette Lösung aus mechanischem Riegel, Türgriff und Sicherheitszuhaltung.
Der Sicherheitsriegel ist in mehreren Varianten erhältlich. Sie können zwischen Standardvarianten und Varianten mit Schlüssel wählen. Letztere ermöglichen die Arretierung des Riegels in einer bestimmten Position und verhindern damit den ungewollten Wiederanlauf der Maschine zum Beispiel während der Wartung.
Wirtschaftliche Basis-Lösung für die Schutztürüberwachung mit sicherer Zuhaltung – Ihre Vorteile
- Geeignet für begehbare Türen dank Flucht- und Notentriegelungsoptionen
- Flexibilität und Schnelligkeit bei der Installation dank verschiedener Betätiger und M12-Anschluss
- Lange Produktlebensdauer dank Kopfteil und 3D-Betätiger aus Metall
- Schmutzunempfindliches, staub- und wasserdichtes Gehäuse
- Geeignet für die Anbindung an dezentrale Module wie PDP67, dank M12, 5-poligen Produktvarianten
- Sichere Komplettlösung z.B. mit konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2
Merkmale der mechanischen Sicherheitszuhaltung PSENmech
- Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-1
- ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 (für die höchsten Anforderungen müssen 2 Geräte verwendet werden)
- Zuhaltekraft: 1500 N
- Betätigungsrichtungen: 5 (inklusive von oben)
Anwendungsmöglichkeiten der mechanischen Sicherheitszuhaltung
Die Sicherheitszuhaltung PSENmech eignet sich für den Personen- und Prozessschutz und kann in zahlreichen Branchen und Anwendungen wie beispielsweise in der Verpackungs- und Automobilindustrie oder bei Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.
Insbesondere wenn Sie nach einer wirtschaftlichen Basis-Lösung für die Schutztürüberwachung suchen, ist die mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech für Ihre Applikation das Richtige. PSENmech kann mit einer Fluchtentriegelung oder Notentsperrung ergänzt werden.
Unser Produktspektrum: Mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334