Elektronische Überwachungsrelais PMDsigma

Elektrische Sicherheit

Bei elektronischen Überwachungsrelais steht die elektrische Sicherheit im Vordergrund. Die Überwachungsrelais verringern gefährliche Situationen für Mensch und Maschine und erhöhen die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Sparen Sie Kosten und sichern Sie sich einen effizienten Produktionsablauf!

Isolationsüberwachung: Überwachen Sie mit dem Isolationswächter PMD s20 den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC/DC Systemen. Durch die separate Versorgungsspannung ist auch eine Überwachung des spannungslosen Systems möglich.

Wirkleistungsüberwachung: Schließen Sie aufgrund der gemessenen Wirkleistung auf abgeleitete Größen wie z. B. Füllstand, Volumen, Drehmoment oder Luftdruck.

Elektrische Sicherheit einfach überwachen

  • kurze Rüst- und Inbetriebnahmezeiten der Überwachungsrelais durch einfaches und schnelles Einstellen über einen Drehknopf (push & turn)
  • fehlersicher: menü-gestütztem Konfigurieren der Überwachungsrelais mit geräteinternem Kreuzvergleich
  • einfache Handhabung bei Gerätetausch, da Konfiguration auf Chipkarte gespeichert wird
  • minimale Stillstandzeiten durch erwieterte Diagnose und Messwertanzeige via Display
  • weltweiter Einsatz durch Abnahmen
Elektrische Sicherheit einfach überwachen

PMDsigma – die Merkmale auf einen Blick

  1. Schnelle Installation: innovative Federkraftklemmen mit Einzelbetätigung der Kammern
  2. Komfortable Diagnose und Parametrierung über Display: einstellen, anzeigen und abrufen aller relevanten Werte
  3. Schnellmontage durch Rastfedern: ohne Verwendung von Werkzeug
  4. Sekundenschnelle Diagnose: über 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich
  5. Einfaches Einstellen der Werte durch Drehgeber mit Tastfunktion (push & turn)
  6. Speichern der eingestellten Werte auf der Chipkarte: maximal flexibel bei Gerätetausch
  7. Manipulationssicher: verschließbare Abdeckung der Einstell-Elemente

Anwendungen Wirkleistungswächter PMD s10

  • Bei Antrieben und Motoren: zur Lastregelung, Verschleißerkennung und zur vorbeugenden Wartung.
  • Kontrolle auf Trockenlauf oder Blockade bei Pumpen.
  • Konsistenzüberwachung und Mengensteuerung in Rührwerken.
  • Regelung des Bürstenandrucks in Auto-Waschanlagen.
  • Überwachung von Förderbändern auf Blockade oder Verschleiß.

Anwendungen Isolationswächter PMD s20

  • Klinische OP-Bereiche mit Isolationsüberwachung: Setzen Sie die Isolationsüberwachung im Krankenhaus ein. Zum Beispiel in Operationssälen können Sie durch eine vorbeugende Wartung und einen Informationsvorsprung eine höhere Verfügbarkeit erreichen.

Anwendungen Isolationswächter PMD s20

  • Offshore-Installationen wie Windenergie-, Klär und Schiffshebeanlagen.

Unser Produktspektrum: PMDsigma

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613