Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti – Basisgeräte

Basisgeräte für Ihre Anforderungen

Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti – Basisgeräte

Die konfigurierbaren Sicherheitssysteme PNOZmulti werden überwiegend zur Realisierung von mehr als vier Sicherheitsfunktionen eingesetzt. Alle Basisgeräte verfügen über 20 Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge und 2 Relais-Ausgänge. Es stehen verschiedene Basisgeräte zur Verfügung:

  • stand-alone
  • zur Überwachung von Sicherheitsfunktionen und Automationsfunktionen
  • für den erweiterten Temperaturbereich
  • speziell für Pressenanwendungen
  • für die Überwachung von Feuerungsanlagen

Die Sicherheitssysteme sind somit flexibel für unterschiedlichste Applikationen einsetzbar. Alle Basisgeräte der konfigurierbaren Sicherheitssysteme PNOZmulti erfüllen je nach Applikation bis zu PL e (EN ISO 13849-1) und SIL CL 3 (IEC 62061).

Ihre Vorteile

  • für jeden Anwendungsfall das richtige Basisgerät
  • ideal für Serienanwender – Konfiguration einmal erstellen, beliebig oft einsetzen
  • schnelle Änderungen, da Konfiguration im Softwaretool leicht anpassbar
  • kurze Stillstandszeiten durch einfache Diagnose
  • wirtschaftlich erweiterbar – Wahl passender Module möglich
Ihre Vorteile

Basisgeräte - Merkmale

Basisgeräte - Merkmale
  • konfigurierbar mit PNOZmulti Configurator über RS-232 oder Ethernet-Schnittstelle
  • austauschbares Speichermedium Chipkarte zur Konfigurationsspeicherung
  • Diagnoseschnittstelle
  • Eingänge: 20 frei konfigurierbare Eingänge, 4 Taktausgänge, 1 Hilfsausgang
  • 4 Sicherheitsausgänge in Halbleitertechnik
  • Relaisausgänge mit 2 Sicherheitskontakten
  • PNOZ m0p: Feldbus- und Linkmodule anschließbar, keine weiteren Erweiterungsmodule anschließbar
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: max. 8 Erweiterungsmodule anschließbar
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version: robuste Variante für raue Industrieumgebungen
  • PNOZ m2p: speziell für Pressenanwendungen
  • PNOZ m3p: speziell für die Feuerungstechnik

Die Basis für jede Anwendung – viele Funktionen, eine Lösung!

Basisgerät PNOZ m0p – die kompakte Lösung

Das Basisgerät PNOZ m0p senkt durch einfache Diagnose, beispielsweise über Feldbusmodule für den Anschluss an gängige Feldbussysteme, Ihre Kosten. Es ist besonders für den Einsatz in kleinen Maschinen gut geeignet. Verknüpfen Sie das PNOZ m0p einfach via Verbindungsmodule mit anderen Basisgeräten oder dezentraler Peripherie. Das Basisgerät PNOZ m0p ist mit serieller oder Ethernet-Schnittstelle erhältlich.

Basisgerät PNOZ m0p – die kompakte Lösung

Basisgerät PNOZ m1p – der Allrounder

Setzen Sie PNOZmulti für die Überwachung von Sicherheitsfunktionen bei kleinen bis mittleren Maschinen ein. Darüber hinaus sind sie leistungsfähig genug, um an kleineren Maschinen die komplette Maschinensteuerung zu übernehmen. Sie können PNOZ m1p mit allen verfügbaren Modulen erweitern. Je nach Art und Anzahl der eingesetzten Erweiterungsmodule sind dem Einsatz von PNOZmulti fast keine Grenzen gesetzt.

Basisgerät PNOZ m1p – der Allrounder

Basisgerät PNOZ m1p – coated version

Hart im Nehmen sind die Basisgeräte PNOZ m1p in der „coated version“. Sie sind speziell für den Einsatz im rauen Industriealltag konzipiert, da die Leiterplatten der Geräte lackiert und dadurch vor Umwelteinflüssen geschützt sind. Zu den Vorteilen zählen hier: der erweiterte Temperaturbereich, das Zulassen von Betauung und die Resistenz gegen Schadgase. Bei uns erhalten Sie auch zahlreiche Erweiterungsmodule für den erweiterten Temperaturbereich. Diese sind am Zusatz „coated version“ erkennbar.

Basisgerät PNOZ m2p – speziell für den Einsatz mit Pressen

Sie setzen das PNOZ m2p zum Steuern und Überwachen von kleinen und mittleren Exzenter- und Hydraulikpressen ein. Abgenommene Softwarebausteine für Betriebsarten wie Einrichtbetrieb, Einzelhub, Automatik und die Überwachung von Sicherheitslichtvorhängen im Eintakt- oder Zweitaktbetrieb machen den Einsatz einfach und ökonomisch. In Verbindung mit dem zweipoligen Halbleiterausgangsmodul PNOZ m3p steuert PNOZ m2p Pressensicherheitsventile sicher und wirtschaftlich.

 

Basisgerät PNOZ m2p – speziell für den Einsatz mit Pressen

Basisgerät PNOZ m3p – steuert und überwacht Feuerungsanlagen

Sicher feuern und überwachen können Sie mit PNOZ m3p z. B. Sicherheitsketten. Sicherheitsrelevante Kriterien, um eine Verpuffung mit gravierenden Schäden zu verhindern, sind: das sichere Zünden des Brennstoffes und die Überwachung einer Feuerung während des Betriebes. Mit dem konfigurierbaren Sicherheitssystem PNOZ m3p haben Sie eine sicherheitstechnische Lösung in der Hand, die diese Anforderungen erfüllt!

Basisgerät PNOZ m3p – steuert und überwacht Feuerungsanlagen

Unser Produktspektrum: PNOZmulti - Basisgeräte

PNOZmulti Toolkit

Das PNOZmulti Toolkit beinhaltet das notwendige Zubehör zum Starten mit dem konfigurierbarem Sicherheitssystem PNOZmulti.

Zubehör

Hier finden Sie ein breites Spektrum an Zubehörteilen für das Sicherheitssystem PNOZmulti: vom Schraubklemmensatz bis hin zu Federkraftklemmen.

PNOZmulti Basisgeräte

Es stehen verschiedene Basisgeräte zur Realisierung unterschiedlichster Anwendungen zur Verfügung.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613