Die konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti Mini setzen Sie überwiegend zur Realisierung von mehr als drei Sicherheitsfunktionen ein. Je nach der Größe Ihrer Maschinen greifen Sie auf die stand-alone oder die modular erweiterbare Sicherheitssteuerung zu.
Die Basisgeräte erweitern Sie linksseitig mit maximal 4 Verbindungsmodulen, 1 Kommunikationsmodul sowie 1 Feldbusmodul. Rechtsseitig können Sie maximal 1 PNOZsigma Relais-Erweiterungsmodul andocken. Alle Basisgeräte der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti Mini erfüllen je nach Applikation bis zu PL e (EN ISO 13849-1) und SIL CL 3 (IEC 62061).
Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini – Basisgeräte
Basisgeräte für jeden Sicherheitseinsatz
Ihre Vorteile
- einfache Projektierung durch PNOZmulti Configurator
- schnelles Time-to-market mittels konfigurierbarer Ein- und Ausgänge
- Platzersparnis im Schaltschrank dank kompakter Bauweise
- wenig Verdrahtungsaufwand durch steckbare Klemmen
- einfache Diagnose per integriertem Display
Die durchdachten Merkmale
- einfache Projektierung mit dem PNOZmulti Configurator über eine USB-Schnittstelle
- einfache Abfrage der Werte durch Drehknopf mit Tastfunktion (push and turn)
- Manipulationssicherheit dank verschließbarer Abdeckung der Einstell-Elemente und Passwortschutz
- konfigurierbare Ein-/Ausgänge
- schnelle Installation durch innovative Federkraftklemmen mit Einzelbetätigung der Kammern (wahlweise mit Schraubklemmen)
- Schnellmontage durch Rastfedern – ohne Verwendung von Werkzeug
- einfache Übersicht dank mehr als 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich
- einfache Diagnose über ein integriertes Display zur Informations- und Diagnoseanzeige
Für jeden Einsatzfall die richtige Lösung
Das kompakte PNOZ mm0p – Stand-alone-Basisgerät
Auf nur 45 mm Baubreite bietet Ihnen das Basisgerät 20 frei konfigurierbare und sichere Eingänge. Davon können Sie bis zu 8 Eingänge als Hilfsausgänge konfigurieren. Zudem stehen Ihnen 4 sichere Halbleiterausgänge (PL e/SIL CL 3) und 4 Taktausgänge zur Verfügung. Das integrierte Display bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: einfache Diagnose und Anzeigen individueller Texte. Dank kurzer Inbetriebnahmezeiten und einfacher Verdrahtung sparen Sie Kosten. Durch die kompakte Bauweise ist Ihnen zudem mehr Platz im Schaltschrank garantiert.
Das robuste PNOZ mm0p -T – Stand-alone-Basisgerät für den erweiterten Temperaturbereich
Sie können das PNOZ mm0p -T für Temperaturbereiche von -25° C bis zu 60° C einsetzen. Damit ist das Gerät für Applikationen geeignet, in denen Betauung und eine Resistenz gegen bestimmte Schadgase gefordert wird. Das Basisgerät hat kein Display.
Das gesellige PNOZ mm0.1p – modular erweiterbares Basisgerät
Für wachsende Anforderungen steht Ihnen das Basisgerät PNOZ mm0.1p zur Verfügung. Es hat die gleichen technischen Merkmale wie PNOZ mm0p. Der Unterschied: Es ist modular erweiterbar. Durch die Wahl der passenden Module und die einfache Konfiguration lässt sich Ihre Applikation einfach und wirtschaftlich erweitern. Das Basisgerät erweitern Sie nach links mit bis zu 4 sicheren Verbindungsmodulen, 1 Kommunikationsmodul und 1 Feldbusmodul. Nach rechts setzen Sie die Kontakterweiterungen der Produktfamilie PNOZsigma zum Vervielfachen von Relaiskontakten ein.
Das kommunikative PNOZ mm0.2p – Basisgerät mit Multi-Link inside
Das Basisgerät PNOZ mm0.2p verfügt – neben den Funktionen des PNOZ mm0.1p – über eine integrierte Multi-Link-Schnittstelle. Durch den Wegfall eines zusätzlichen Moduls sparen Sie Kosten! So ist die Verknüpfung und der Datenaustausch zwischen mehreren PNOZmulti Mini Basisgeräten sowie zwischen PNOZmulti Mini, PNOZmulti und PNOZmulti 2 einfach möglich.
Unser Produktspektrum: PNOZmulti Mini - Basisgeräte
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Italien: +39 0362 1826711
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Russland: +7 495 6654993
- Türkei: +90 216 5775552
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Niederlande: +31 347 320477
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
Asien-Pazifik
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- China: +86 400-088-3566
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613