PMIvisu – das Visualisierungsterminal mit vorinstallierter Visualisierungssoftware

Bedienterminals der PMI v8 und PMI v7e Serie

PMI mit vorinstallierter Visualisierungssoftware PASvisu

Pilz Human Machine Interfaces (PMI) sind das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. In dieser Schnittstellenfunktion müssen sie besonders effektiv sowie intuitiv in der Handhabung sein. PMIvisu Bedienterminals sind mit der vorinstallierten und lizenzierten Visualisierungsoftware PASvisu ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen die professionelle Visualisierung von Maschinen und Anlagen. Einfach und auf einen Blick!

Die kapazitiven Displays sind in zwei Versionen und in jeweils zwei Größen erhältlich: Wählen Sie zwischen der kostenoptimierten v7e Serie in 4,3“ und 7“ oder der leistungsfähigen Serie v8. Diese ist wahlweise in 7“, 12,1“ und 15“ erhältlich. Mit beiden Geräteversionen profitieren Sie von ausgezeichneter Funktionalität und Qualität - „Made in Germany“.

PMIvisu v8 – HMI-Panels mit Visualisierungssoftware

Mit den PMIvisu v807, v812 und v815 stehen Ihnen performante Visualisierungspanels zur Verfügung. Bei den PMIvisu Geräten handelt es sich um ein vorinstalliertes und lizenziertes Lösungspaket – bestehend aus den Bedienterminals PMI mit der Visualisierungssoftware PASvisu. Nutzen Sie die PMIvisu Panels zusammen mit der Kleinsteuerung PNOZmulti oder dem Automatisierungssystem PSS 4000 und profitieren von professioneller Visualisierung Ihrer Maschinen und Anlagen auf einen Blick!

Die kapazitiven Displays sind mit dem Betriebssystem Windows 10 IoT ausgestattet und in den Größen 7“, 12,1“ und 15“ erhältlich. Zur einfachen Inbetriebnahme und Verwaltung des Panels steht Ihnen die Software PMI Assistant zur Verfügung.

Diagnose- und Visualisierungspanels PMIvisu v8

Diagnose- und Visualisierungspanels PMIvisu v7e

Mit den PMIvisu v704e und v707e stehen Ihnen jetzt kostenoptimierte Diagnose- und Visualisierungspanels zur Verfügung. Bei den PMIvisu Geräten handelt es sich um ein vorinstalliertes und lizenziertes Lösungspaket  – bestehend aus den Bedienterminals PMI mit der Visualisierungssoftware PASvisu. Nutzen Sie die PMIvisu Panels zusammen mit der Kleinsteuerung PNOZmulti und profitieren von professioneller Visualisierung Ihrer Maschinen und Anlagen auf einen Blick!

Die kapazitiven Displays sind mit dem Betriebssystem Linux ausgestattet und in den Größen 4,3“ und 7“ erhältlich. Zur einfachen Inbetriebnahme und Verwaltung des Panels steht Ihnen die Software PMI Manager zur Verfügung. Die Bedienterminals der PMI v7 Serie sind Qualitätsprodukte „Made in Germany“.

Diagnose- und Visualisierungspanels PMIvisu v7e

PMIvisu HMI-Panels im Vergleich

PMIvisu HMI-Panels PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 Zoll JA - -
7 Zoll JA JA -
12,1 Zoll - JA -
15,6 Zoll - JA -
Zertifizierung CE, UL 508 CE, cULus -
Speicher [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Arbeitsspeicher [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Betriebssystem Linux Windows 10 IoT ab Windows 10
Software
Vorinstallierte Visualisierungs-Software PASvisu PASvisu NEIN
Inbetriebnahme Tool PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Anzahl lizenzierter Variablen [integriert] 150 Variablen 500 Variablen 0 Variablen
Visualisierung und Diagnose PNOZmulti JA JA JA
Visualisierung und Diagnose PSS 4000 - JA JA
Protokoll OPC UA Client JA JA JA
Protokoll ModbusTCP JA JA JA
Anzahl Datenquellen 3 8 16
Anzahl Seiten 25 60 100
Anzahl Variablen 400 2000 4000
Anzahl Alarme 100 800 2000

 

Vorteile und Merkmale der PMIvisu Bediengeräte

  • professionelle Visualisierung durch die vorinstallierte Visualisierungssoftware PASvisu
  • langlebig und robust durch kapazitive Glas-Touch-Panel
  • schnelle Visualisierung durch leistungsfähige Prozessoren
  • effiziente Projektierung durch abgestimmte und vorkonfigurierte HMI Funktionen
  • einfachen Inbetriebnahme und Verwaltung mit PMI Assistant / PMI Manager
  • International einsetzbar durch unicodefähiges Sprachmanagement
  • Vergabe von Zugriffsrechten durch integrierte Benutzerverwaltung
  • bis zu 500 Variablen zum Datenaustausch mit der Steuerung inkludiert
  • umfangreiche Bibliothek zur grafischen Darstellung des Status von SPS und Sicherheitsbausteinen, einer Diagnoseliste, u.v.m.
  • Design, Entwicklung und Fertigung - Made in Germany
Vorteile von PMIvisu auf einen Blick

Unser Produktspektrum: PMIvisu

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613