Verwenden Sie die modernen Servoverstärker von Pilz als Antriebsregler für den Betrieb verschiedenster Motorentechniken. Damit können Sie vom Servomotor bis zum Asynchron- und Linearmotor alle gängigen Motoren betreiben. Das gilt auch für rotatorische Direktantriebe, Servo-Linearaktoren und Applikationen mit Spezialmotoren.
Servoverstärker
Servoverstärker – die Umrichter, die alles für Sie regeln
Servoverstärker PMC SC6 und PMC SI6
Mit den Servoverstärkern PMC SC6 und PMC SI6 profitieren sie von flexibel kombinierbaren Antriebsregler in einer kompakten Bauweise. Die schnelle Inbetriebnahme erfolgt ganz einfach über das elektronische Motortypenschild. Die Antriebsregler lassen sich über alle gängigen Kommunikationsprotokolle anbinden. Mit PMC SI6 erhalten Sie eine skalierbare Multiachs-Lösung, die sich vor allem für den Einsatz in großen Maschinen und Anlagen ab vier Achsen eignet.
Bei PMC SC6 dagegen handelt es sich um eine erweiterbare Stand-Alone Lösung die optimal in kompakten Anlagen und Maschinen eingesetzt werden kann.
Servoverstärker PMCprotego D
Setzen Sie den Servoverstärker PMCprotego D als Antriebsregler ein, wenn höchste Flexibilität und Sicherheit gefragt sind. Er unterstützt alle relevanten Feldbussysteme, Feedbacks und Motorarten und lässt sich einfach in bestehende Anlagenumgebungen integrieren. Dadurch ist die Offenheit gegenüber marktgängigen Systemen gewährleistet.
Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment - Safe torque off (STO)“ ist bereits in der Grundausstattung erhalten. Der Servoverstärker ermöglicht antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e mit jedem Feedback, unabhängig vom Gebertyp. Dank digitalem Motor-Feedback-Protokoll HIPERFACE DSL® kommen PMCprotego D mit einem Minimum an Verkabelungsaufwand aus.
Überzeugende Vorteile der Servoverstärker
- flexible Reaktion auf Formatänderungen sowie Realisierung höherer Taktzahlen dank moderner Servotechnik
- höhere Verfügbarkeit Ihrer Maschine und damit Vermeidung von Stillständen
- optimale Energiebilanz dank Zwischenkreiskopplung mit intelligenter Ballastschaltung, Verzicht auf externe Ballastschaltungen
- individuelle Beratung und Betreuung von der Antriebsauslegung bis zur Inbetriebnahme
Merkmale der Servoverstärker
- offene Hard- und Softwarearchitektur
- schnelle und leichte Einarbeitung, übersichtliche Projektdokumentation dank komfortabler, übersichtlicher Bedienersoftware
- Weitspannungsbereich von 230 bis 480 V (+/- 10 %)
- vielfältige Schnittstellen der Servoverstärker
- umfangreiche Möglichkeiten zur Ansteuerung und Zustandsabfrage erleichtern die Einbindung in das Maschinenkonzept
- präzises Positionieren und hochdynamisches Regeln durch Resolver oder hochauflösende Geber
- schnelle Inbetriebnahme und Diagnose durch Servoverstärker
Servoverstärker für jeden Einsatz
Nutzen Sie Servoverstärker, um Ihren Motor mit Strom zu versorgen und ihn damit anzutreiben. Darüber hinaus leistet er aber noch viel mehr:
- Positionieren (von Bus aus oder über Eingänge gesteuert)
- Abfahren verschiedener Verfahrsätze
- Drehzahlregelung
- Drehmomentregelung
- elektrische Getriebefunktion
- Werkzeugmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Druckmaschinen
- Papierproduktion
- Abfüllen
- Handling/Robotik
- Werkzeugmaschinen
- Pick & Place
- Prüfständen
- Halbleiterindustrie
- Spezialanwendungen für Servoverstärker (z. B. Umreifung oder Schweißzangen)
Branchen
Unser Produktspektrum: Servoverstärker
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334