Sicheres Schutztürsystem PSENsgate

Das integrierte System für die Schutztürüberwachung

Produktbild sicheres Schutztürsystem PSENsgate

Das sichere Schutztürsystem PSENsgate kombiniert die sichere Schutztürüberwachung, die sichere Zuhaltung und Bedienelemente in nur einem System! Unsere Produkte sind bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e ausgelegt.

Profitieren Sie von der hohen Flexibilität des Schutztürsystems! Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Systemvarianten mit optional integrierbaren Bedienelementen, wie beispielsweise Drucktaster, Schlüsselschalter, beleuchtete Taster und Bereichshalt. Funktionen wie z. B. Not-Halt und Fluchtentriegelung werden ebenso ermöglicht.

Wirtschaftliche Komplettlösung – Vorteile von PSENsgate

  • kostenoptimiertes System – Schutztürüberwachung, sichere Zuhaltung und zusätzliche Bedienelemente in einem Produkt
  • hohe Sicherheit mit nur einem Schalter pro Schutztür für Personen- und Anlagenschutz
  • Flexibilität dank großer Auswahl an unterschiedlichen Bedien- und Betätigungselementen sowie Anschlussmöglichkeit von Zustimmtastern
  • energieeffizientes System für reduzierten Stromverbrauch
  • reduzierter Montage- und Verdrahtungsaufwand durch integrierte Bedienelemente und Reihenschaltbarkeit
  • sichere Komplettlösung in Verbindung mit Steuerungstechnik von Pilz

Sicherheitszuhaltung – Merkmale des Schutztürsystems PSENsgate

Sicherheitszuhaltung – Merkmale des Schutztürsystems PSENsgate
  • Kombination aus Schutztürüberwachung, sicherer Zuhaltung und Überwachung von Riegelbruch in einem System – inklusive Not-Halt und Bedienelementen
  • höchster Manipulations- und Umgehungsschutz
  • für links- oder rechtsanschlagende Türen
  • integrierte „Putzschaltung“: gezieltes, gemeinsames Öffnen der Zuhaltungen bei Schichtende
  • Reihenschaltung in Kombination mit PSENslock, PSENsgate, PSENcode und PSENmlock
  • ausgelegt für alle Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1

Sichere Schutztürüberwachung mit PSENsgate

Das sichere Schutztürsystem PSENsgate findet bei großen Schutztüren Anwendung. Ebenso kommt es bei Schutztüren, die in bestimmten Betriebssituationen nicht ungewollt geöffnet werden dürfen, zum Einsatz. Dies erfolgt z. B. zum Schutz vor gefährlichen Bewegungen (Nachlauf).

Aufgrund des robusten Designs und der mechanischen Belastbarkeit verfügt das Schutztürsystem PSENsgate über eine lange Produktlebensdauer. PSENsgate ist für Anwendungen der höchsten Schutzkategorie bis PL e nach EN ISO 13849-1 für Personen- und Anlagenschutz einsetzbar.

In Verbindung mit unserer sicheren Steuerungstechnik, wie z. B. der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti Mini, erhalten Sie eine wirtschaftliche und sichere Komplettlösung zur Schutztürüberwachung. Das sichere Schutztürsystem PSENsgate lässt sich zudem mit vielen Sensoren einfach in Reihe schalten: PSENmlock, PSENcode und PSENslock.

Sichere Schutztürüberwachung mit PSENsgate

Unser Produktspektrum: Sichere Schutztürsysteme PSENsgate

Schutztürsystem PSENsgate

Mehr Produktivität und hohes Einsparpotential: Mit Einsatz nur eines einbaufertigen Systems sind alle Sicherheitsfunktionen und Bedienelemente integriert. Optimieren Sie Ihren Zeit- und Kostenaufwand in der Projektierung, Konstruktion, Dokumentation, Beschaffung und Montage mit PSENsgate!

Zubehör PSENsgate

Perfekt auf das Schutztürsystem PSENsgate abgestimmt: Zubehör für eine sichere Schutztürüberwachung.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334