Not-Halt-Taster PITestop

Sicherheit in Gefahrensituationen mit Not-Halt

Sicherheit in Gefahrensituationen mit Not-Halt

Maschinen und Anlagen müssen gemäß der Maschinenrichtlinie mit einer Not-Halt-Einrichtung versehen sein, um Gefahren in Notsituationen abzuwenden oder zu verhindern. Setzen Sie daher den Not-Halt-Taster PITestop beim Abschalten Ihrer Anlage in Gefahrensituationen ein. PITestop sind weltweit im Einsatz und erfüllen alle international relevanten Normen und Vorschriften – z. B. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 und EN ISO 13850.
                           
Dank der unterschiedlichen Varianten erhalten Sie in jeder Anlagenumgebung den passenden Not-Halt: von beleuchteten Tastern, Varianten mit Schlüssel oder mit Schutzkragen bis zur Schutzart IP 67. Die verschiedenen Not-Halt-Taster sind als Einbau- oder Aufbauversion erhältlich.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

PITestop active – Not-Halt nach Maß für die Smart Factory

Mit PITestop active bietet Pilz eine neue Familie von Not-Halt-Tastern an, die elektrisch aktiviert werden können.

Die Normen ISO 13850 und IEC 60204 wurden überarbeitet: Ein Not-Halt-Taster kann nun durch Beleuchtung aktiv und inaktiv geschaltet werden. Dieses Prinzip greifen die elektrisch aktivierbaren Not-Halt-Taster PITestop active auf. Sie signalisieren durch Beleuchtung, ob sie aktiv sind oder nicht.

Damit ist PITestop active die passende Lösung für Ihre modularen Anlagen und Maschinenparks, in denen wahlweise Anlagenmodule hinzugeschaltet werden können. Der Maschinenpark kann somit flexibler gestaltet werden. Zusätzlich können inaktive Maschinenteile, z.B. in einer verketteten Maschine, nun einfacher gänzlich ausgeschaltet und so der Energieverbrauch gesenkt werden.

Erfahren Sie mehr über PITestop active im Video!

PITestop active jetzt kaufen

PITestop active ist ein beleuchteter Not-Halt

PITestop active, der elektrisch aktivierbare Not-Halt

  • kann aktiv und inaktiv geschalten werden
  • integrierte Lösung der Signalisierung der Betätigung
  • Kosten- und Energieersparnis durch Abschaltung inaktiver Maschinenteile
  • vereinfachter Umgang für den Anwender, da aktive Maschinenteile und Bediengeräte gekennzeichnet sind
  • keine Abdeckung mehr von inaktiven Not-Halt-Tastern erforderlich
  • erhöhte Flexibilität, da die Betriebsart bei verketteten Maschinen schneller gewechselt werden kann

Sicherheit in jeder Situation – Ihre Vorteile auf einen Blick

  • normengerechter Pilz Taster zum Not-Halt
  • verschiedene Varianten der Not-Halt-Taster bieten höchste Sicherheit in jeder Situation
  • beleuchtet, mit Schlüssel, für hygienegerechte Umgebungen (IP 69K)
  • einfache, flexible Montage dank Einbau- und Aufbauversion
  • dank Not-Halt-Symbol entfällt die zusätzliche Beschriftung in Bedienansprache
  • integrierte Überwachungsfunktion durch Schnellanschlusstechnik (push-in-technology)

Merkmale des Not-Halt-Schalters

Merkmale des Not-Halt-Schalters
  • Entrastung über Rechts- / Linksdrehung
  • deutlich sichtbare Schaltstellung durch Betätigungsanzeiger mit farblichem Ring
  • mit und ohne Pilz Logo und Not-Halt-Symbol erhältlich

PITestop als Komplettlösung

Die Not-Halt-Taster PITestop  sind mit der gesamten sicheren Steuerungstechnik von Pilz einsetzbar. Schalten Sie die Not-Halt-Taster in Reihe, um Ihren Verdrahtungsaufwand erheblich zu reduzieren! Im Maximalausbau sind sogar Reihenschaltungen von bis zu 50 Not-Halt-Tastern möglich.

PITestop als Komplettlösung

Not-Halt-Taster für jeglichen Brancheneinsatz

Unser Produktspektrum: Not-Halt-Taster PITestop

Not-Halt-Taster PITestop Sets

Vormontierte Sets in verschiedenen Varianten zur Einbau- und Aufbaumontage erleichtern Ihnen die Auswahl.

PITestop/stop Kontaktblöcke

Verwenden Sie einzelne Kontaktblöcke zum Nachrüsten oder Vervollständigen Ihres individuellen Not-Halt-Tasters.

PITestop/stop Taster

Wählen Sie den passenden Not-Halt modular aus dem breiten Spektrum: wie z. B. beleuchtete Taster, Varianten mit Schlüssel oder mit Schutzkragen, Schutzart IP 67.

PITestop/stop

Hier finden Sie das passende Zubehör zu PITestop/stop.

Not-Halt-Taster PITestop active

Finden Sie hier den passenden aktivierbaren Not-Halt PITestop active für Ihre modularen Anlagen und Maschinenparks.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334