PSSuniversal – Kommunikationsmodule für dezentrale E/A-Systeme

Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation

Kommunikationsmodule für dezentrale E/A-Systeme

Mit den Kommunikationsmodulen von PSSuniversal realisieren Sie vielfältige Applikationen. In Kombination mit den E/A-Modulen von PSSuniversal setzen Sie die Module als Remote I/O für die Feldebene ein. Damit erhalten Sie eine optimale Lösung für die maßgeschneiderte Peripherie-Erweiterung. Die Anbindung an eine übergeordnete Steuerung erfolgt über gängige industrielle Kommunikationsprotokolle. Die Remote I/O Funktion steht mit den speziellen Modulen PSSuniversal I/O auch als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 zur Verfügung.

Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation – Ihre Vorteile

  • Kommunikation zur Steuerungsebene erfolgt über gängige Feldbusprotokolle
  • sicherheitsgerichtete und/oder Automatisierungsfunktionen werden dezentral auf Feldebene verarbeitet
  • optimale Verfügbarkeit durch sichere Blockabschaltung
  • schnelle Inbetriebnahme und einfache Konfiguration durch unabhängigen Peripherietest
  • kurze Reaktionszeiten und Rückwirkungsfreiheit
  • kostengünstige Lösung für den Anschluss an eine zentrale Steuerung
Maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation

Schnell und einfach in Betrieb nehmen – die Merkmale im Überblick

Schnell und einfach in Betrieb nehmen
  • sichere und Standard-Steuerungsfunktionen pysikalisch gemischt, aber logisch getrennt
  • komplett nach Kategorie 4 gemäß EN 954-1 bzw. nach SIL 3 gemäß IEC 61508 sowie weiteren internationalen Normen ausgelegt
  • einfache Konfiguration mit unserer Software
  • Reduzierung von Schaltzeiten
  • temperaturbeständige Module

Rückwirkungsfreie Kommunikation durch sichere Blockabschaltung

Über die sichere Blockabschaltung wird die Versorgungsspannung bei Eintritt eines gefahrbringenden Ereignisses für eine Gruppe von Standardausgängen abgeschaltet (z. B. mehrere Motoren). Damit gewährleisten Sie bei Eintritt einer potenziellen Gefahr, (bspw. wird ein Not-Halt-Taster gedrückt), die sichere Abschaltung eines kompletten Anlagenteiles, während andere Teile weiterarbeiten können.

Schnelle Konfiguration mit dem PSSuniversal Assistant

Stellen Sie den Systemaufbau schnell und einfach per "drag & drop" zusammen: Der PSSuniversal Assistant ist dafür das praxisgerechte Konfigurationstool. Sie erhalten den PSSuniversal Assistant gratis. Mit entsprechendem Lizenzerwerb können Sie sich diesen für Programmieraufgaben freischalten lassen.

Rückwirkungsfreie Kommunikation durch sichere Blockabschaltung

Ideal abgestimmt auf Ihre Branchenanwendung

Unser Produktspektrum: PSSuniversal – Kommunikationsmodule

PSSuniversal Kommunikationsmodule im Automatisierungssystem PSS 4000

Kommunikationsmodule PSSuniversal I/O zur Realisierung von sicherheitsgerichteten und Standard-Applikationen im Automatisierungssystem PSS 4000.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334