Leitungsverbindungen in industriellen Umgebungen sind mit unterschiedlichsten Signalen behaftet (z. B. Steuer- bzw. Überwachungssignale oder sicherheitsrelevante Signale). Geräte zur Leitungsüberwachung bieten einen speziellen Leitungsschutz bzw. eine Verbindungsprüfung. Damit wird die Eindeutigkeit des Signals auf der Leitung garantiert. So schließen Sie Fehlverdrahtung, Leitungsfehler oder Manipulation aus.
Sichere Leitungsüberwachung
PLIDdys – sicheres Einschalten in Verbindung mit dem Sicherheitsrelais PNOZ e8.1p
Unser Produktspektrum: Geräte zur Leitungsüberwachung
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334