Original Seite

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

Artikelnummer: 570489
GTIN: 4046548088281
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät/vorheriger Steckverbinder), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert, zum Anschluss für Einbindung des PSENcode in die Reihenschaltung von PSENmlock, bei Verwendung vo...  Mehr

Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät/vorheriger Steckverbinder), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert, zum Anschluss für Einbindung des PSENcode in die Reihenschaltung von PSENmlock, bei Verwendung von SDD entsprechend dem verwendeten PSENcode-Typ einen anderen Y-Adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (nicht 570489!).

Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 2  
Umgebungstemperatur -20  
80  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 8-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 8-pol. M12-Stiftstecker  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Steckertyp 3 8-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 3 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 Zn, vernickelt  
Material Gewindering Stecker 2 Zn, vernickelt  
Material Gewindering Stecker 3 Zn, vernickelt  
Gehäusematerial Stecker 3 TPU  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Material der Dichtung FKM  
Material der Stifte CuZn, vergoldet  
Material der Buchsen CuZn, vergoldet  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Gehäusematerial TPU  
Nettogewicht 28  
Bruttogewicht 29  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088281  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Deutsch


Datenbl. PSENml/cs Y junc.M12/end adapt.

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml/PSENcs Y junction M12 (1004646-03)

0,4 MB
2024/07/18

EPLAN P8 Macro

Elektro-CAD Daten

1,4 MB
2021/08/24

EPLAN P8 Macro

Elektro-CAD Daten

1,3 MB
2026/04/07

EU/EG-Konformitätserklärung

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR (1005693-01)

0,1 MB
2021/03/16

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR

0,1 MB
2022/04/25