Original Seite

PSEN ml Y junction M12

Artikelnummer: 570486
GTIN: 4046548088298
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A- codiert und M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8- polig, A-codiert, zum Anschluss für Reihenschaltung von PSENmlock.
Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 2  
Umgebungstemperatur -20  
80  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 8-pol. M12-Stiftstecker  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 8-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Steckertyp 3 12-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 3 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 Zn, vernickelt  
Material Gewindering Stecker 2 Zn, vernickelt  
Material Gewindering Stecker 3 Zn, vernickelt  
Gehäusematerial Stecker 3 TPU  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Material der Dichtung FKM  
Material der Stifte CuZn, vergoldet  
Material der Buchsen CuZn, vergoldet  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Gehäusematerial TPU  
Nettogewicht 28  
Bruttogewicht 29  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088298  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Deutsch


Application Note Uebersicht

PMCtendo DD4, PMCtendo AC_Zubehoer, PMI v326, PMI 5, PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PSS 3047-3, PSS 3075-3, PSS BMP, PSS PS24, PSS CPU3, PSS DI2O Z, PSS DI2O T, PSS SB TRA, PMI-PRO, PCOM sec br2, PSSu H SB DP, PSSu H SB DN, PSSu H SB CAN, PSSu H F PN, PSSu H DP, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC2 FS SN SD, PSSu E F PS, PSSu E F PS1, PSSu E PD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E F DI OZ 2, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu E S RS232, PSSu BP, PSSu BS, PSSuniversal_Zubehoer, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 4IOL, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, Terminal Block PSS u2 T, SN Cable 4w, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PIT es Set, PIT es Set/1, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN bracket, PSEN cs1.1p, PSEN 3b3/b4/b5, PSEN cs2.1p, Spring Term. SDD ES, SDD ES PROFINET, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN me1, PSEN me2, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sg1c, PSEN sg2c, PSENvip, PIT si2.1, PSEN op Reflector, PSEN op4S, PSEN op 4F-s/1, PSEN op3.3, PSEN op67-69K/1, PSEN opII4H-s, PSEN opII muting box, PSEN opII muting arm, PSEN opII muting arm brack.kit, PSEN sc L, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN me5, PSEN b5, PSEN ml door handle, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s9, PNOZsigma_Zubehoer, Spring term. PNOZ m B1, PNOZ s30, PNOZ mm0p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m3p, PNOZ mo1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 Connector cs, PNOZ po3.3p, PNOZ ms2p, PNOZ e7p, PNOZ pe2p, PNOZmulti USB Memory, PMCprimo 16+, PMCprimo Drive1, PMCprimo Drive2_Zubehoer, PMCprimo Drive2, PMCtendo DD5.03/230V, PMCtendo DD5.06/230V, PMCtendo DD5.10/230V, PMCtendo DD5.01/480V, PMCtendo DD5.03/480V, PMCtendo DD5.06/480V, PMCprimo Drive3, PMCtendo AC3, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, IndustrialPI 4, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p, Cable M12-M12 5p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable M12 5p, PDP67 Zubehör, Cable FC M12 s 5p, PIT gb (1002400)

0,8 MB
28.05.2026

Application Note SDD PSENmlock PSS4000

PSSu H PLC2 FS SN SD, PSSu H FS2 SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 2DO 2, PSS u2 EF 4DO 2A-R, PSS u2 P42 F/S -R, SDD ES ETH, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter (1006746)

2,5 MB
19.06.2024

Application Note SDD PSENmlock Simatic

Spring Term. SDD ES, SDD ES PROFINET, PSEN Cable M12 8p, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter (1007007)

3,9 MB
05.09.2024

Datenbl. PSENml/cs Y junc.M12/end adapt.

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml/PSENcs Y junction M12 (1004646-03)

0,4 MB
18.07.2024

EPLAN P8 Macro

Elektro-CAD Daten

1,3 MB
07.04.2026

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR

0,1 MB
25.04.2022

EU/EG-Konformitätserklärung

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR (1005693-01)

0,1 MB
16.03.2021