Original Seite

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m

Artikelnummer: 570362
GTIN: 4046548089066
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 20 m
Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 2  
Typ. Leiterwiderstand K1 max. 78 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Umgebungstemperatur -30  
80  
Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 12-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 12-pol. M12-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 GD-Zn, Ni  
Material Gewindering Stecker 2 GD-Zn, Ni  
Kontaktoberflächen Material 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Kontaktoberflächen Material 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Material der Dichtung FPM  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Länge des Kabels 1 20  
Toleranz der Kabellänge K1 + 1 %  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 6 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5.9  
5.9  
Querschnitt der Leiter K1 0.25  
0.25  
Leiterquerschnitt AWG K1 24  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 12  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233/11558  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94  
Zulassungen des Stecker 2 TPU, UL 94 HB  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 (168h 100°C)  
Flammwidrigkeit UL94-V0  
UL 758/1581/2556 Cable Flame  
UL VW1, FT1  
Gehäusematerial TPU, UL94  
Drehm. Verriegelungsschraube 0,6 Nm  
Nettogewicht 1025  
Bruttogewicht 1035  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089066  
Volumen 2.531  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Deutsch


Datenblatt PSEN Cable M12-M12 12p

PSEN Cable M12-M12 12p (1004844-01)

0,2 MB
29.06.2018

EPLAN P8 Macro

Elektro-CAD Daten

0,0 MB
15.09.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EG-Konformitätserklärung (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
30.07.2025

Zertifikat (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
22.09.2020