PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
| Bemessungsstrom | 2 |
| Typ. Leiterwiderstand K1 | max. 78 Ohm/km |
| Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
| Umgebungstemperatur |
-30
80 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | IEC 60664-1 |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. |
2
3 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| Steckertyp 1 | 12-pol. M12-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
| Steckertyp 2 | 12-pol. M12-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
| Material Gewindering Stecker 1 | GD-Zn, Ni |
| Material Gewindering Stecker 2 | GD-Zn, Ni |
| Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Kontaktoberflächen Material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Material der Dichtung | FPM |
| Material der Buchsen | CuZn |
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
| Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
| Länge des Kabels 1 | 5 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | + 1 % |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
| Farbe des Gehäuses | schwarz |
| Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 6 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
5.9
5.9 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.25
0.25 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
| Abschirmung K1 | nein |
| Anzahl der Adern K1 | 12 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 |
| Zulassungen des Stecker 2 | TPU, UL 94 HB |
| Halogenfrei | Ja |
| Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 (168h 100°C) |
| Flammwidrigkeit |
UL94-V0
UL 758/1581/2556 Cable Flame UL VW1, FT1 |
| Gehäusematerial | TPU, UL94 |
| Drehm. Verriegelungsschraube | 0,6 Nm |
| Nettogewicht | 313 |
| Bruttogewicht | 317 |
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089042 |
| Volumen | 0.972 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Deutsch
Datenblatt
Datenblatt PSEN Cable M12-M12 12p
Bezeichnung:PSEN Cable M12-M12 12p (1004844-01)
Elektro-CAD Daten
Herstellererklärungen
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Bezeichnung:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
EU/EG-Konformitätserklärung (Konformitätserklärung)
Bezeichnung:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
Zertifizierungen
Zertifikat (UL) E470625
Bezeichnung:PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p