Original Seite

PSEN cable M12-12sf 20m

Artikelnummer: 570354
GTIN: 4046548088885
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 2  
Typ. Leiterwiderstand K1 max. 78 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Umgebungstemperatur -30  
80  
Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 12-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 GD-Zn, Ni  
Kontaktoberflächen Material 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Material der Dichtung FPM  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Länge des Kabels 1 20  
Toleranz der Kabellänge K1 + 1 %  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 6 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5.9  
5.9  
Querschnitt der Leiter K1 0.25  
0.25  
Leiterquerschnitt AWG K1 24  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 12  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 (168h 100°C)  
Flammwidrigkeit UL94-V0  
UL 758/1581/2556 Cable Flame  
UL VW1, FT1  
Gehäusematerial TPU, UL94  
Drehm. Verriegelungsschraube 0,6 Nm  
Nettogewicht 884  
Bruttogewicht 894  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548088885  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Deutsch


Datenblatt PSEN cable M12 12p

PSEN cable M12 12p (1004843-03)

0,2 MB
13.05.2025

EPLAN P8 Macro

Elektro-CAD Daten

0,0 MB
15.09.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EG-Konformitätserklärung (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
30.07.2025

Zertifikat (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
22.09.2020