Original Seite
Abbildung ähnlich
PSS67 I/O Cable
Artikelnummer: 380320
GTIN: 4046548055306
Meterware, PUR, Gelb RAL1003, 5x0,25, Farbe der Einzeladern: braun,
weiß, blau, schwarz, grau
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Typ. Leiterwiderstand K1 | 79 Ohm/km |
| Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Spez. Leitungskapazität K1 | 64,6pF/m |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
80 |
Mechanische Daten
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
| Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
| Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
5.1
5.1 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.25
0.25 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
| Verseilung K1 | 5 Adern um Füller |
| Abschirmung K1 | nein |
| Anzahl der Adern K1 | 5 |
| Zulassungen des Kabels K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Halogenfrei | Ja |
| Ölbeständigkeit | beständig |
| Flammwidrigkeit | UL VW1 |
| Nettogewicht | 40 |
| Bruttogewicht | 40 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055306 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444995 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Deutsch
Datenblatt
Datenblatt PSS67/PDP67 I/O Cable
Bezeichnung:PSS67/PDP67 I/O Cable (1002494-03)
Dateigröße:0,1 MB
Datum:12.05.2017
Elektro-CAD Daten
Herstellererklärungen
EU/EG-Konformitätserklärung (Konformitätserklärung)
Bezeichnung:PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSS67/PDP67 M12 5p, PSS67/PDP67 I/O Cable, PSS67/PDP67 Supply Cable, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN-OUT, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN, PSEN Cable M8 4p
Dateigröße:0,2 MB
Datum:27.08.2025
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Bezeichnung:PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSS67/PDP67 M12 5p, PSS67/PDP67 I/O Cable, PSS67/PDP67 Supply Cable, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN-OUT, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN, PSEN Cable M8 4p
Dateigröße:0,1 MB
Datum:25.04.2022