text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m

Artikelnummer: 380504
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gewinkelter Buchsen- OUT gewinkelter.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 4  
Typ. Leiterwiderst. Datenl. K1 72 +/-6 Ohm/km  
Typ. Wellenwiderstand K1 100 - 120 Ohm  
Umgebungstemperatur -25  
85  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP68  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gewinkelt  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 5-pol. M12-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gewinkelt  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Material der Stifte CuZn  
Material der Buchsen CuSn  
Kabeltyp K1 TP-(ST)-PUR  
Länge des Kabels 1 5  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 nein  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 6.35  
6.35  
Isolationsmat.l Datenleitg. K1 PP  
Isolationsmat. Versorg.leit K1 PE-E  
Querschnitt Datenleiter AWG K1 24  
Querschnitt Daten-Leiter K1 2 x 0,24 mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 2 x 0,38 mm²  
Querschnitt Schirm-Leiter K1 1 x 0,38 mm²  
Verseilung K1 2x twisted pair  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Anzahl der Adern K1 5  
Zulassungen des Kabels K1 UL  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit UL Cable Flame  
Gehäusematerial PUR  
Nettogewicht 193  
Bruttogewicht 203  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant