text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ 6 24 V DC

Artikelnummer: 474899
GTIN: 
UB = 24VDC Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL; Baubreite 90mm Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1. 1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung. Mit oder ohne automatischen Selbsttest. Die Betriebsarten können über ein Steckmodul am Gerät programmiert werden.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


UB = 24VDC Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL; Baubreite 90mm Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1. 1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung. Mit oder ohne automatischen Selbsttest. Die Betriebsarten können über ein Steckmodul am Gerät programmiert werden.

Zulassung CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 4.5  W
Anzahl Eingänge 2  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Kontaktmaterial Relais AgSnO2+Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110-1  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 14 AWG  
Abmessung h 75  mm
Abmessung b 90  mm
Abmessung t 110  mm
Nettogewicht 464  g
Bruttogewicht 543  g