Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000016","name":"PMC SI6A062R/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Abbildung ähnlich
PMC SI6A062R/PN 2x 5A
Artikelnummer: 8C000016
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 2x 3,5 kVA.
ohne Bremswiderstan... Mehr
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
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 3,5 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Klemmen)und PROFINET.
Allgemeine Daten
Zulassung |
UL Listed
CE UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] | 2 x 5 A |
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] | 2 x 4,5 A |
Sicherheitsfunktion STO
Sicherheitsfunktion, -technik | R=SR6: STO über Klemmen |
Leistungsteil
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] | 210%@2s |
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCErweiterung Firmware | PN = ProfiNet |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 8 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 343 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 265 mm |
Nettogewicht | 3510 g |
Bruttogewicht | 5110 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100204 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A062 terminal set (R)
8C000013
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A062R mit STO über Klemme
Optionales Zubehör
PMC PS6A34 50A/20KW
8C000003
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler.
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Eingangsnennstrom: 50 A.
Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s.
Nennleistung 20kW.
PMC PS6A24 25A/10KW
8C000001
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler.
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Eingangsnennstrom: 25 A.
Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s.
Nennleistung 10kW.

PMC PS6A44 92A/50KW
8C000184
Versorgungsmodul
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Eingangsnennstrom: 92 A.
Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s.
Nennleistung 50kW.