Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773883","name":"PNOZ msi b1 Box 25p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ msi b1 Box 25p
Numer produktu: 773883
GTIN: 4046548053050
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen
aufrastbar.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Dane dotyczące środowiska
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
Dane mechaniczne
| Steckertyp 2 | 25-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Abmessung t | 30 |
| Steckertyp 3 | 25-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Steckertyp 1 | 25-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Material der Stifte | Messing |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | Stahl feuerverzinkt |
| Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
| Nettogewicht | 143 |
| Bruttogewicht | 153 |
| Material der Buchsen | Messing |
| Abmessung b | 66 |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Abmessung h | 60 |
Środowisko
| SCIP-Eintrag vorhanden | 0 |
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Dane handlowe
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440108 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548053050 |
| Harmonized System Code | 85444290 |