Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570802","name":"PSEN sg2c-3LBE unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sg2c-3LBE unit
Artikelnummer: 570802
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, sichere Verriegelung mit
sicherer Zuhaltung, entsprechend EN 60947-5-3, für Anwendungen bis
PL e. Bestehend aus 3 Elementen: 1. beleuchteter Drucktaster
für Ak... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung, entsprechend EN 60947-5-3, für Anwendungen bis PL e. Bestehend aus 3 Elementen: 1. beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür. 2.Schlüsseltaster für Zutritt und Entsperrung der Schutztür 3.Not-Halt-Taster. Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen und Fluchtentriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links angeschlagene Türen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Transponder Codierung | codiert |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 2 |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 2 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ2 | 24 V DC |
Not-Halt
Anzahl Öffner Not-Halt | 2 |
Entriegelungsart Not-Halt | Drehentriegelung |
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Anzahl Meldeausgänge | 2 |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Taster
Kontaktmaterial Taster | AgNi |
Schaltverm.Taster nach Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -20 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP54 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Schaltabstände
Änd. Schaltabstand Temp.änd. | +-0,01mm/°C |
Mechanische Daten
Fluchtentriegelung vorhanden | ja |
Zuhaltekraft Schließrichtung | 1000 |
Zuhaltekraft Schwenkrichtung | 2000 |
Höhenversatz max. | +/-2,5 mm |
Winkelversatz max | +/-1,5 deg |
Betätiger Typ 1 | PSEN sg2 actuator |
Anschlussart | Federzugklemme steckbar |
Leitungen Kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | Kunststoff |
Material Betätiger | Edelstahl |
Abmessung h | 465 |
Abmessung b | 200 |
Abmessung t | 108 |
Nettogewicht | 2570 |
Bruttogewicht | 2950 |
Transponder
Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
6c 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548079739 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, Zubehör: Steckersatz in
Federkraftausführung mit Überwurfmutter und Zugentlastung für
Kabelverschraubung. (Ersatzteil).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, Zubehör: Abdeckung
Riegelmechanik, gelb, VPE 2 Stück (Ersatzteil).