Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630340","name":"Laser pointer for PSEN 4/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
Laser pointer for PSEN 4/2
Artikelnummer: 630340
Laser Ausrichthilfe.
Stück
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
Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 3 V |
Umweltdaten
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessung h | 44 mm |
Abmessung b | 67 mm |
Abmessung t | 26.6 mm |
Nettogewicht | 120 g |
Bruttogewicht | 284 g |
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
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548001884 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273607 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Volumen | 0 |