text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

Artikelnummer: 506339
GTIN: 4046548060546
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bauform 18 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bauform 18 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprinzip magnetisch  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Schaltspannung 24  V
Umgebungstemperatur -10  °C
max. Umgebungstemp. bei Hmax +44 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +55 °C  
Feuchtebeanspruchung nach Norm IEC 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
IP67  
Betätiger Typ 1 PSEN ma1.4-10mm  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M8, 8pol. male  
Leitungen Kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 37  mm
Abmessung b 26.4  mm
Abmessung t 18  mm
Nettogewicht 53  g
Bruttogewicht 68  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060546  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m 533158
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 10m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m 533159
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 20m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m 533160
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 30m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m 533161
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M8-8af, 10m
PSEN cable M8-8af, 10m 533162
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1 535120
Schnittstelle PSEN ix1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer Sicherheitssensoren n/o, n/o, Abmessung 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, interne Verdrahtung 1:1 für alle 8 Signale, Umsetzer zum Anschluss für PSEN-Sensoren.