Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570318","name":"PSEN rsm rope thimble","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rsm rope thimble
Artikelnummer: 570318
Seilkausche für PSENrope mini, Radius 4
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
Gehäusematerial | Stahl verzinkt |
Abmessung h | 23 mm |
Abmessung b | 7 mm |
Abmessung t | 38 mm |
Nettogewicht | 7 g |
Bruttogewicht | 10 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548104974 |
Volumen | 0.050 dm3 |
Harmonized System Code | 73269098 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |