Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000013","name":"PNOZ yio1 2DI 2SO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yio1 2DI 2SO
Artikelnummer: 2A000013
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge,
1 Eingangsfunktion, 2 Ausgangsfunktionen mit je 1 sicheren
Halbleiterausgang, ... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 1 Eingangsfunktion, 2 Ausgangsfunktionen mit je 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtakterkennung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
Versorgungsspannung U2 | 12 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | |
Potenzialtrennung U2 | nein |
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Kopfmodul |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 2 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
Potenzialtrennung von HLA | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Abmessungen der Normschiene | |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 17.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 90 g |
Bruttogewicht | 97 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548090963 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |
Optionales Zubehör
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.