Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yi3 2DI T3A
Artikelnummer: 2A000005
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss eines
Zweihandtasters (Typ III A), UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen,
1 Meldea... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss eines Zweihandtasters (Typ III A), UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtakterkennung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Kopfmodul |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Typ des Zweihandgerätes nach | ISO 13851 |
Typ des Zweihandgerätes | III A |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Abmessungen der Normschiene | |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 12.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 74 g |
Bruttogewicht | 86 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548087840 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |
Optionales Zubehör
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.