Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402241","name":"PIT m3.3p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PIT m3.3p machine tools pictogram
Artikelnummer: 402241
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur
sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel
und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 und BA2 und eine Sonderb... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 und BA2 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Tasten mit Ziffern und Piktogrammen für Werkzeugmaschinen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprinzip | Transponder |
Transponder Codierung | 0x1111 (PILZ) |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 3 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Galvan. Trennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
Galvan. Trennung HL-Ausgänge | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | DIN IEC 60068-2-3 |
Umgebungstemperatur |
-20
60 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP65 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Dauer Taster BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Dauer Taster BA1 service | 5 s ... 10 s |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
max. Leitungslänge | 1000 |
Gehäusematerial Unterteil | ST + 10µ Zn |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS |
Anschlussklemme |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 28 - 16 AWG |
Abmessung h | 55 |
Abmessung b | 98 |
Abmessung t | 43 |
Nettogewicht | 140 |
Bruttogewicht | 260 |
Transponder
Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
Betriebsfrequenz | 125 kHz |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548078411 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371243 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001029 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p.
Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in
Schraubausführung. Kabelabgang 90° gewinkelt.
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p.
Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 12-pol. Buchsenleiste in
Federkraftausführung. Kabelabgang gerade.
Zubehör zur Inbetriebnahme
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger,
Berechtigung für BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit
Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger,
Berechtigung für BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit
Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger,
Berechtigung für BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit
Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit
Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA4.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA3.
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA1.
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger,
Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger,
Berechtigung für BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit
Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.
PIT m3 key service
402215
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebarten-
wahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.