Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000018","name":"PMC SI6A062U/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Abbildung ähnlich
PMC SI6A062U/PN 2x 5A
Artikelnummer: 8C000018
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 2x 3,5 kVA.
ohne Bremswiderstan... Mehr
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
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 3,5 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SU6 (STO und SS1 über PROFIsafe) und PROFINET.
Allgemeine Daten
Zulassung |
UL Listed
CE UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] | 2 x 5 A |
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] | 2 x 4,5 A |
Sicherheitsfunktion STO
Sicherheitsfunktion, -technik | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
Leistungsteil
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] | 210%@2s |
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCErweiterung Firmware | PN = ProfiNet |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 8 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 343 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 265 mm |
Nettogewicht | 3510 g |
Bruttogewicht | 5110 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100228 |
Volumen | 0 dm3 |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X