text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo SZ.41/0/2/2/7/K/H/30/00

Artikelnummer: 8177512
GTIN: 4046548110371
Mo = 3,0Nm; Io = 2,88A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,93 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-A...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Mo = 3,0Nm; Io = 2,88A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,93 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung

Zulassung CE  
UKCA  
 
Schutzart Gehäuse IP56  
Nettogewicht 4000  g
Bruttogewicht 5400  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
GTIN 4046548110371  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1