Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Geplante Serverwartungsarbeiten am 21.08.2025 zwischen 07:20 und 08:45. Kurzfristige Ausfälle sind möglich. Bitte speichern Sie Ihre Warenkörbe oder verschieben Sie Ihre geplanten Aktivitäten.
{"id":"380202","name":"PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}

Abbildung ähnlich
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
Artikelnummer: 380202
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 79 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 64,6pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 4-pol. M8-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 4-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn |
Material Gewindering Stecker 2 | CuZn |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 4.7 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 4 Adern |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 4 |
Zulassungen des Kabels K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL VW1 |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 323 g |
Bruttogewicht | 333 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548054682 |
Volumen | 1.323 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |