Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772291","name":"Terminal Block Filter 10-30kOhm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Abbildung ähnlich
Terminal Block Filter 10-30kOhm
Artikelnummer: 772291
Reihenklemme mit Filterfunktion 10 - 30 kOhm.
Stück
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
cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Kunststoff |
Anschlussklemme | Käfigzugfederklemme |
Abmessung h | 39.9 mm |
Abmessung b | 69.6 mm |
Abmessung t | 7 mm |
Nettogewicht | 13 g |
Bruttogewicht | 19 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 40161512 |
EAN-Code | 4046548091625 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27250190 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000012 |
ETIM Reference Feature | EC001284 |
Volumen | 0 |